MAX16962

製造中

4A、2.2MHz、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

業界初、最大4Aを供給する車載グレード同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 少ない外付け部品数
    • 動作周波数:2.2MHz
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーションに最適
    • 負荷電流:4A (max)
    • 可変出力電圧:0.8V~3.6V
    • 動作電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 軽負荷時に高効率
    • スキップモードの低自己消費電流:26µA
  • 電磁干渉を最小限に抑制
    • 設定可能なSYNC I/O端子
    • AM無線帯域以上で動作
    • スペクトラム拡散を使用可能
  • 低電力モードによってエネルギーを節約
    • シャットダウン電流:1µA
    • オープンドレインパワーグッド出力
  • 起動時の突入電流を制限
    • ソフトスタート
  • 過熱および短絡保護
  • 16ピンTQFN (4mm × 4mm)および16ピンTSSOPパッケージ
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16962
4A、2.2MHz、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX16962:標準アプリケーション回路
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
MAX16962REVKIT

MAX16962Rの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:3.5V~5.5V (EVキット)
  • 出力:3.3V/4A
  • 固定スイッチング周波数:2.2MHz
  • 設定可能な強制PWMおよびスキップモード動作
  • 外部同期
  • パワーグッド出力(PG1)
  • 過電流およびサーマルシャットダウン保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16962Rの評価キット(EVキット)は、ハイサイドおよびローサイドスイッチを内蔵した高効率同期整流PWMステップダウンコンバータのMAX16962Rを評価する完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットの出力は3.3Vに設定され、最大4Aの出力電流を供給します。このEVキット回路は、ICの内部設定された2.2MHzスイッチング周波数で動作します。
このEVキットは、通常動作では3.5V~5.5Vで最大4Aを供給する単一のDC電源で動作するように設計されています。ただし、ICの入力電圧範囲は2.7V~5.5Vです。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージのMAX16962RATEA/V+が実装され、優れた放熱特性を提供します。

アプリケーション

  • 車載インフォテイメント
  • インダストリアル/軍用
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション

MAX16962REVKIT
MAX16962Rの評価キット

最新のディスカッション

MAX16962に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品