MAX16961
製造中3A、2.2MHz、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
EMI低減機能内蔵、小型3A車載DC-DCソリューション
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.84
製品情報
- 小型外付け部品
- 動作周波数:2.2MHz
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーションに最適
- 負荷電流:3A (max)
- 可変出力電圧:0.8V~3.6V
- 動作電源電圧:2.7V~5.5V
- 軽負荷時に高効率
- スキップモードの自己消費電流:26µA
- 電磁干渉を最小限に抑制
- 設定可能なSYNC I/O端子
- AM無線帯域以上で動作
- スペクトラム拡散を使用可能
- 低電力モードによってエネルギーを削減
- シャットダウン電流:1µA
- オープンドレインパワーグッド出力
- 起動時の突入電流を制限
- ソフトスタート
- 過熱および短絡保護
- 16ピンTSSOP-EPおよび16ピン(4mm x 4mm) TQFN-EPパッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
MAX16961は、高効率、同期整流ステップダウンコンバータで、2.7V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、0.8V~3.6V範囲の出力電圧を供給します。この広い入力/出力電圧範囲と最大3Aを負荷電流に供給する能力を備えているため、このデバイスはオンボードのポイントオブロード(PoL)およびポストレギュレーションアプリケーションに最適です。このデバイスは、全負荷、ライン、および温度範囲で-3.7%/+2.6%の出力誤差を達成します。
このデバイスは、ノイズ耐性と負荷過渡応答を改善する2.2MHz固定周波数PWMモードと、軽負荷動作時の効率を高めるパルス周波数変調モード(スキップ)を備えています。2.2MHz周波数動作では、オールセラミックコンデンサの使用が可能になり、外付け部品を小型化します。オプションのスペクトラム拡散周波数変調は、電磁放射を最小限に抑えます。
内蔵の低RDSONスイッチは、重負荷時の効率を改善し、ディスクリートソリューションに比べてレイアウトを大幅に簡素化します。
このデバイスは、出荷時にプリセットされた出力電圧、または調整可能な出力電圧で提供することができます(プリセットされた出力電圧のオプションについてはお問い合わせください)。出荷時にプリセットされた出力電圧バージョンでは、お客様は外付け抵抗を使用せずに-3.7%/+2.6%出力電圧精度を達成することが可能で、一方調整可能な出力電圧バージョンでは、外付け抵抗分圧器で出力電圧を0.8V~3.6Vの任意の希望する値に柔軟に設定することができます。
その他の機能には、8msソフトスタート、16msパワーグッド出力遅延、過電流、および過熱保護が含まれます。
MAX16961は、放熱特性を高めた16ピンTSSOP-EP、および4mm x 4mmの16ピンTQFN-EPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載インフォテイメント
- インダストリアル/軍用
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16961RATEA/V+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16961RATEA/V+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16961SATEA/V+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16961SATEA/V+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16961SAUEA/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16961SAUEA/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16961RATEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16961RATEA/V+T | 製造中 | |
| MAX16961SATEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16961SATEA/V+T | 製造中 | |
|
2 20, 2015 - 1510 WAFER FAB |
||
| MAX16961RATEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16961RATEA/V+T | 製造中 | |
| MAX16961SAUEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16961SAUEA/V+T | 製造中 | |
|
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
| MAX16961SAUEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16961SAUEA/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX16961に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める