MAX16955
製造中36V、1MHzステップダウンコントローラ、低動作電流
無負荷時の自己消費電流がわずか50µAの車載用同期整流ステップダウンコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.61
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3.5V~36V
- 入力過渡耐性:42V
- 低電圧過渡時の高デューティサイクル
- 可変スイッチング周波数:220kHz~1MHz
- 電流モード制御アーキテクチャ
- 可変(1V~10V)出力電圧:±2%精度
- 3つの動作モード
- 超低自己消費電流スキップモード:50µA
- 強制固定周波数モード
- 外部周波数同期
- 最少BOM数、電流モード制御アーキテクチャ
- パワーグッド出力
- 3.3Vのロジックレベルから42Vまで対応するイネーブル入力
- 電流制限、サーマルシャットダウン、および過電圧保護
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- 車載認定
MAX16955は、3.5V~36Vの入力電圧で動作するように設計された電流モード、同期PWMステップダウンコントローラで、無負荷時の自己消費電流がわずか50µAです。スイッチング周波数は、外付け抵抗によって220kHz~1MHzに調整可能で、最大1.1MHzの外部クロックに同期させることができます。MAX16955の出力電圧は、固定5Vまたは可変1V~10Vに端子による設定が可能です。広い入力電圧範囲を備え、低電圧過渡中のドロップアウト状態でも動作可能であるため、車載用および産業用アプリケーションに最適です。
MAX16955は、固定周波数PWMモードと低自己消費電流のスキップモードで動作します。デバイスをディセーブルしてシャットダウン電流を10µAに低減させる、最大42V対応のイネーブルロジック入力を備えています。保護機能には、過電流制限、過電圧、低電圧、および自動リカバリを備えたサーマルシャットダウンがあります。また、このデバイスはパワーグッドモニタも備えており、電源シーケンス処理を容易にします。
MAX16955はエクスポーズドパッドを備え放熱特性を高めた16ピンTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
- 軍用
- PoL (Point of Load)
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16955AUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16955AUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16955AUE/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16955AUE/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX16955に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める