MAX16909
製造中36V、220kHz~1MHzステップダウンコンバータ、低動作電流
トラックアプリケーションに対応する36V、3A車載バック
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.32
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3.5V~36V
- 入力過渡耐性:42V
- 低電圧過渡時の高デューティサイクル
- 出力電圧:5V固定または1V~10V可変
- 3Aハイサイド(70mΩ typ)スイッチ内蔵
- 高速負荷過渡応答と電流モードアーキテクチャ
- 可変スイッチング周波数:(220kHz~1MHz)
- 周波数同期入力
- スタンバイモード動作電流:30µA
- シャットダウン電流:5µA (typ)
- 過電圧、低電圧、温度過昇、および短絡保護
MAX16909は、ハイサイドスイッチ内蔵の3A、電流モード、ステップダウンコンバータです。このデバイスは、3.5V~36Vの入力電圧の動作用に設計されており、無負荷時に使用する自己消費電流はわずか30µAです。スイッチング周波数は外付けの抵抗によって220kHz~1MHzに設定可能で、外部クロックに同期させることができます。出力電圧は、5V固定または1V~10V可変のいずれかを端子で選択可能です。広い入力電圧範囲とその低電圧過渡時に高デューティサイクルで動作することができるため、車載用および産業用アプリケーションに最適です。
このデバイスは、軽負荷のアプリケーションでは電流消費を低減させるためにスキップモードで動作します。保護機能には、過電流制限、過電圧、および自動リカバリを備えたサーマルシャットダウンがあります。また、このデバイスはパワーグッドモニタも備えており、電源シーケンスを容易にします。
このデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTSSOPおよびTQFN (5mm x 5mm)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 車載用
- 高電圧入力DC-DCコンバータ
- 産業用
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16909RATE/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX16909RATE/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX16909RAUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16909RAUE+CFZ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16909RAUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16909RAUE+TCFZ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16909RAUE/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16909RAUE/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16909RATE/V+ | 製造中 | |
| MAX16909RATE/V+T | 製造中 | |
|
10 3, 2014 - 1452 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX16909RATE/V+ | 製造中 | |
| MAX16909RATE/V+T | 製造中 | |
| MAX16909RAUE+ | 製造中 | |
| MAX16909RAUE+CFZ | 製造中 | |
| MAX16909RAUE+TCFZ | 製造中 | |
| MAX16909RAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16909RAUE/V+T | 製造中 | |
|
5 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
| MAX16909RAUE+ | 製造中 | |
| MAX16909RAUE+CFZ | 製造中 | |
| MAX16909RAUE+T | 製造中 | |
| MAX16909RAUE+TCFZ | 製造中 | |
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX16909RAUE+ | 製造中 | |
|
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
| MAX16909RAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16909RAUE/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX16909に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める