MAX16839
製造中オープンLEDフォルト検出付き、高電圧、リニア高輝度LEDドライバ
オープンLED検出付き、リニアHB LED駆動用、業界最高コスト効率ソリューション。車載照明に最適。
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.56
製品情報
- 動作範囲:5V~40V
- 2Ωオープンドレインパストランジスタ内蔵
- 設定可能なLED電流:15mA~100mA
- PWM調光
- オープンLEDフォルト検出
- オープンLEDフォルトイベントステータスメモリ
- LEDオープンフォルト検出によって複数のLEDストリングをラッチオフ
- マルチチップ同期LED電流シンク
- LED電流精度:±5%
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 過熱保護
- 低電圧ロックアウト
- 6ピンTDFN-EPおよび8ピンSO-EPパッケージ
設定可能な電流レギュレータのMAX16839は、5V~40Vの入力電圧範囲で動作し、オープンドレイン、最大100mAのシンクが可能な定電流シンク出力を備えています。MAX16839は、車載アプリケーションやその他の汎用リニアLEDドライバを必要とするアプリケーションに最適です。このデバイスは、最大45Vの車載用ロードダンプイベントに直接耐えます。
内蔵のパス素子が外付け部品点数を最小限に抑えつつ、±5%の出力電流精度を達成します。MAX16839は、出力電流のデューティサイクルを制御する調光入力を備えており、広範なLED調光範囲が可能です。さらに、調光入力は出力電流のオン/オフ制御としても機能します。複数のLEDストリングアプリケーションの場合、調光入力はLED電流シンクのターンオンを同期化し、各LEDストリングの均一な輝度を保証します。
その他の機能として、過熱保護、オープンLED保護、およびオープンLEDフォルト検出出力を備えています。 すべてのFLTSピンが相互接続される複数のLEDストリングアプリケーションの場合、1つのLEDストリングにおけるオープンLED検出が、すべてのストリングを同時にオフにします。オープンLED保護はフォルトメモリも備えており、その後に続くパワーアップサイクル中のLEDの点滅を防止します。
MAX16839は、放熱特性を高めた6ピンTDFN-EPおよび8ピンSO-EPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載エクステリア:方向指示器、ブレーキライト、テールおよびマーカーライト
- 車載インテリア:インパネおよび警報灯、ドームおよびマップライト
- 一般照明:標識、LEDランプ
- トラック、列車、飛行機、および緊急車LED照明
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16839ASA+ | SOIC_N | ||
| MAX16839ASA+T | SOIC_N | ||
| MAX16839ATT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX16839ATT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX16839ATT/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX16839ATT/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX16839ASA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX16839ATT+ | 製造中 | |
| MAX16839ATT+T | 製造中 | |
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX16839ATT+ | 製造中 | |
| MAX16839ATT/V+ | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX16839ATT+ | 製造中 | |
| MAX16839ATT+T | 製造中 | |
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16839ATT/V+ | 製造中 | |
| MAX16839ATT/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX16839に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める