MAX16838B

製造中

高集積、2チャネル、高輝度LEDドライバ、高電圧ブーストおよびSEPICコントローラ内蔵

10000:1の調光比を提供する業界唯一の車載アプリケーション用2ストリングHB LEDドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高集積によって小型ソリューションを実現
    • 2チャネル、リニアLED電流シンク内蔵:20mA~150mA
    • スロープ補償およびスイッチングMOSFET内蔵
  • 多くのアプリケーションに適合する柔軟なIC
    • ブーストまたはSEPICコンバータトポロジ
    • 広い入力動作電圧範囲:4.75V~40Vまたは5V ±10%
    • 抵抗で設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2MHz (外部同期可能)
  • 広いコントラスト比によって高品質TFTおよびヘッドアップディスプレイに最適
    • PWM調光比:10,000:1 (200Hz時)
  • 温度および障害状態に対する堅牢性
    • 電流フォールドバック基準入力
    • LEDオープン/短絡の検出および保護
    • 出力過電圧および過熱保護
    • 放熱特性を高めた、20ピンTSSOP(4.4mm)およびTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
MAX16838B
高集積、2チャネル、高輝度LEDドライバ、高電圧ブーストおよびSEPICコントローラ内蔵
MAX16838B:システムブロックダイアグラム
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
MAX16838Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品