MAX16816

製造中止

アナログ制御PWM調光、プログラマブルスイッチモードLEDドライバ

設計を簡素化し、広範囲の調光制御を可能にし、EMIを最小限に抑える、プログラマブルハイパワーLEDドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • EEPROMプログラマブルなLED電流のランク分け
  • 広い入力範囲:5.9V~76V (最低5.4Vまでのコールドスタート可能)
  • フローティング差動LED電流検出アンプ内蔵
  • nチャネルMOSFETを駆動可能なフローティング調光ドライバ
  • LED電流精度:5%以上
  • 複数のトポロジ:バック、ブースト、バック-ブースト、SEPIC
  • 抵抗設定可能なスイッチング周波数(125kHz~500kHz)および同期機能
  • 200Hzの内蔵ランプによって、アナログ制御されたPWM調光と外部PWM調光が可能
  • 出力過電圧、過電流、およびLED短絡の保護
  • シャットダウン電流が45µA以下のイネーブル/シャットダウン入力
MAX16816
アナログ制御PWM調光、プログラマブルスイッチモードLEDドライバ
MAX16816:標準動作回路
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
MAX16816に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品