MAX16813B
製造中高集積、4チャネル、高輝度LEDドライバ、高電圧DC-DCコントローラおよびバッテリ切断制御内蔵
非常に少ない外付け部品点数で超高効率および完全フォルト保護を提供する4チャネルLEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.76
製品情報
- MOSFET内蔵4チャネルリニアLED電流シンクが複数のLEDストリングを個別に駆動
- フルスケールLED電流調整範囲:20mA~150mA
- 1~4のLEDストリングを駆動
- PWM調光:10000:1 (200Hz時)
- 柔軟な電流モードアーキテクチャによって干渉を最小限に抑えつつ幅広いアプリケーションに対応
- ブーストまたはSEPIC電流モードDC-DCコントローラ
- 設定可能スイッチング周波数:200kHz~2MHz
- 外部スイッチング周波数同期
- スペクトラム拡散モード
- 保護機能によってフォルト検出およびシステムの信頼性を強化
- 出力-グランド間低電圧保護
- オープンドレインのフォルトインジケータ出力
- オープンLEDおよびLED短絡検出/保護
- 過熱保護
- 適応型出力電圧最適化によって消費電力を最小化
- シャットダウン電流:2µA以下
高効率、高輝度LED (HB LED)ドライバのMAX16813Bは、4つのLED電流シンクチャネルを内蔵しています。内蔵の電流モードスイッチングコントローラはDC-DCコンバータを駆動して、複数のHB LEDストリングに必要な電圧を提供します。このデバイスは広い4.75V~40Vの入力電圧範囲に対応し、直接的な車載ロードダンプイベントに耐えることができます。広い入力範囲によって、車載および汎用照明アプリケーションにおける小型~中型LCDディスプレイ用HB LEDへの給電が可能です。
内蔵電流モードスイッチングDC-DCコントローラは、ブーストまたはSEPIC構成に対応し、200kHz~2MHzの調整可能な周波数範囲で動作します。内蔵のスペクトラム拡散モードは、EMIの低減に役立ちます。設定可能なスロープ補償を備えた電流モード制御は、高速応答を提供し、ループ補償を簡素化します。適応型出力電圧制御方式は、LED電流シンク経路での消費電力を最小限に抑えます。このデバイスは、出力低電圧保護に使用される個別のpチャネル駆動(PGATE)端子を備えています。出力がスレッショルドを下回ると、外付けp-MOSFETがラッチオフされ、入力ソースを切断します。コンバータの再起動には、ENまたは入力電源を入れなおす必要があります。EN端子が0.3V (typ)以下のときは、外付けp-MOSFETはオフです。入力電圧が12Vの場合、シャットダウン電流は1µA (typ)です。
このデバイスは、1つの外付け抵抗を使用して±3%の精度で20mA~150mAに調整可能な4つの同一のリニア電流シンクチャネルで構成されます。複数のチャネルを並列に接続して、さらに大きいLEDストリング当りの電流を実現することができます。このデバイスは、ロジック入力(DIM)を介した独自のパルス調光制御も備え、最小パルス幅は最低500nsです。保護機能には、出力過電圧、オープンLED検出/保護、設定可能な短絡LED検出/保護、出力低電圧検出/保護、および過熱保護が含まれます。このデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。MAX16813Bは、20ピンTSSOPパッケージ(6.5mm × 4.4mm)および20ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供されます。
アプリケーション
- 建築用、産業用、およびアンビエント照明
- 車載ディスプレイLEDバックライト
- 車載RCL、DRL、フロントポジション、およびフォグライト
- LCD TVおよびデスクトップディスプレイLEDバックライト
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16813BATP/V+ | LFCSP | ||
| MAX16813BATP/V+T | LFCSP | ||
| MAX16813BAUP/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16813BAUP/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX16813Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める