MAX161
製造中CMOS、20µs、8ビット、8チャネルデータ収集システム
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$26.46
Viewing:
製品情報
- Fast Conversion Time: 20μsec (MAX161)
- No Missing Codes Over Temperature
- On Chip 8x 8 Dual Port RAM
- Interfaces Directly To Z80/8085/6800
- Ratiometric Capability
- Interleaved DMA Operation
アプリケーション
- 自動試験装置
- データロガー
- デジタル信号処理
- プロセス制御
- ロボット工学
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX161ACPI+ | PDIP | ||
| MAX161ACWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX161ACWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX161AEWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX161BCWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX161BCWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX161CEWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX161ACPI+ | 製造中 | |
| MAX161ACWI+ | 製造中 | |
| MAX161ACWI+T | 製造中 | |
| MAX161AEWI+ | 製造中 | |
| MAX161BCWI+ | 製造中 | |
| MAX161BCWI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX161に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める