MAX16043
製造中デュアル/トリプル/クワッド電圧、コンデンサ調整可能な、シーケンス/監視回路
複数の設計プラットフォームで使用可能な多用途シーケンスおよび監視回路
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.72
製品情報
MAX16041/MAX16042/MAX16043は、小型TQFNパッケージで提供されるデュアル/トリプル/クワッド電圧モニタおよびシーケンサです。これらのデバイスでは、固定および可変スレッショルドを、ロジック入力によって選択することができ、外付け小容量コンデンサによるシーケンスタイミングを提供して、飛躍的な設計のフレキシビリティが実現されます。これらの汎用デバイスは、広範囲のマルチ電圧アプリケーション用に最適です。
各監視対象入力の電圧が各スレッショルドを上回ると、伝搬遅延またはコンデンサで設定された時間遅延の後にそれぞれに対応する出力がハイになります。電圧がそのスレッショルドを下回ると、各出力は伝搬遅延の後にローになります。また、各検出回路は、パワーグッド出力を個別にシャットオフ可能なイネーブル入力もそれぞれ内蔵しています。各検出器ごとに独立した出力は最大28Vの電圧に対応可能なオープンドレイン構成であるため、これらを接続して、各種DC-DCレギュレータの入力をシャットダウンおよびイネーブルすることができます。各検出器は4つの独立した監視回路として個別に動作するか、またはデイジーチェーン接続して電源シーケンスを制御することができます。
また、MAX16041/MAX16042/MAX16043は、独立して監視される電圧すべてが各スレッショルドを超えた場合に限りデアサートするプッシュプルリセット機能も搭載しています。リセットタイムアウトを内部で固定するか、または外部から設定することができます。これらのデバイスは4mm x 4mmのTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が完全保証されています。
アプリケーション
- DC-DC電源
- マルチ電圧システム
- ネットワーキング/電気通信機器
- サーバ/ワークステーション
- ストレージシステム
ドキュメント
製品セレクタ・カード 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16043TG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX16043TG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX16043TG+ | 製造中 | |
| MAX16043TG+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX16043TG+ | 製造中 | |
| MAX16043TG+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX16043TG+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX16043に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める