MAX1603

製造中止

デュアルチャネル、カードバスおよびPCMCIA VCC/VPPパワースイッチングネットワーク

外付け部品不要で2スロットに1Aの能力、小型SSOPパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2つのPCカード/カードバスソケットをサポート
  • 1A、0.08Ω (max)、3.3VのVCCスイッチ(MAX1600のみ)
  • 1A、0.14Ω (max)、5VのVCCスイッチ
  • インラッシュサージ電流を低減するソフト切換え
  • 過電流保護
  • 過電流/熱障害フラグ出力
  • Tj = +150℃でサーマルシャットダウン
  • 独立した内部チャージポンプ
  • ブレーク・ビフォ・メイクの切換え動作
  • スタンバイ消費電流:10µA (max)
  • 低RDS(ON)での3.3V切換えには5Vおよび12Vは不要
  • PCMCIA 3V/5V切換え規格に適合
  • 超小型28ピンSSOPパッケージ(0.2in.または5mm幅)
  • コードコンパチブル:
    • Cirrus社のCL-PD67XXファミリ
    • Databook社のDB86184
    • Intel社の82365SL (工業標準コーディング)
MAX1603
デュアルチャネル、カードバスおよびPCMCIA VCC/VPPパワースイッチングネットワーク
MAX1600、MAX1603:簡易ブロックダイアグラム
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3
MAX1602 製造中 シングルチャネル、 カードバスおよびPCMCIA VCC/VPPパワースイッチングネットワーク
MAX613 製造中止 デュアルスロット、PCMCIA、アナログパワーコントローラ
MAX780 製造中止 デュアルスロット、PCMCIAアナログ電源コントローラ
保護スイッチ & コントローラ 1
MAX1601 製造中止 SMBusシリアルインタフェース付き、デュアルチャネル、カードバスおよびPCMCIAパワースイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1603に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品