MAX16000

製造中

低電圧、クワッド/ヘックス(6回路)/オクタル(8回路)電圧µP監視回路、TQFNパッケージ

低電圧、クワッド/ヘックス(6回路)/オクタル(8回路)電圧µP監視回路

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、および0.9Vシステム用の固定スレッショルド
  • 可変スレッショルドにより最低0.4Vの電圧を監視
  • 内部プルアップ付きのオープンドレイン出力によって外付け部品点数を削減
  • 固定の140ms (min)またはコンデンサで調整可能なリセットタイムアウト
  • マニュアルリセット、マージンイネーブル、および許容値選択入力
  • ウォッチドッグタイマ
    • 1.6s (typ)のタイムアウト期間
    • リセットの54s後の起動遅延(MAX16005を除く)
  • 独立したウォッチドッグ出力(MAX16005)
  • すべての電圧の存在でアクティブローRESET出力
  • 電圧の種類ごとの電圧モニタ
  • 最低VCC = 1Vまで保証された正確なロジック状態
  • 4mm x 4mmの小型TQFNパッケージ
  • 5mm x 4.4mmのTSSOPパッケージ(MAX16005)
  • AEC-Q100認定(MAX16001ATE/V+およびMAX16001DTE/V+のみ)
MAX16000
低電圧、クワッド/ヘックス(6回路)/オクタル(8回路)電圧µP監視回路、TQFNパッケージ
MAX16000、MAX16001、MAX16002、MAX16003、MAX16004、MAX16005、MAX16006、MAX16007:標準動作回路
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
回路モニタ 2
MAX6709 製造中 低電圧、高精度、クワッド電圧モニタ、µMAXパッケージ
MAX6714 製造中 低電圧、高精度、クワッド電圧モニタ、µMAXパッケージ
監視回路 & リセットIC 2
MAX6700 製造中 低電圧、高精度、トリプル/クワッド電圧µP監視回路、SOTパッケージ
MAX6710 製造中 低電圧、高精度、トリプル/クワッド電圧µP監視回路、SOTパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品