MAX1542ETP

TFT LCD DC-to-DC Converter with Operational Amplifiers

TFT LCD DC-DC Converters Include a High-Performance Boost Regulator and Two High-Current Operational Amplifiers for Active-Matrix, Thin-Film Transistor (TFT), Liquid-Crystal Displays (LCDs)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Ultra-High-Performance Step-Up Regulator
    • Fast Transient Response to Pulsed Load Using Current-Mode Control Architecture
    • High-Accuracy Output Voltage (1.3%)
    • Built-In 14V, 1.2A, 0.2Ω N-Channel Power MOSFET with Lossless Current-Sensing
    • High Efficiency (85%)
    • 8-Step Current-Controlled Digital Soft-Start
  • Two High-Performance Operational Amplifiers
    • 150mA Output Short-Circuit Current
    • 7.5V/µs Slew Rate
    • 12MHz -3dB Bandwidth
    • Rail-to-Rail Inputs/Outputs
    • Unity Gain Stable
  • Logic-Controlled High-Voltage Switch with Adjustable Delay
  • Timer Delay Latch FB Fault Protection
  • Thermal Protection
  • 2.6V to 5.5V Input Operating Voltage Range
  • 3.6mA (Switching), 0.45mA (Not Switching) Quiescent Current
  • Ultra-Thin 20-Pin Thin QFN Package (5mm x 5mm x 0.8mm)

The MAX1542/MAX1543 include a high-performance boost regulator and two high-current operational amplifiers for active matrix, thin-film transistor (TFT), liquid-crystal displays (LCDs). Also included is a logic- controlled, high-voltage switch with adjustable delay. The MAX1543 includes an additional high-voltage load switch and features pin-selectable boost regulator switching frequency.

The step-up DC-to-DC converter is a high-frequency 640kHz (MAX1543)/1.2MHz (MAX1542/MAX1543) current-mode regulator with a built-in power MOSFET that allows the use of ultra-small inductors and ceramic capacitors. It provides fast transient response to pulsed loads while producing efficiencies over 85%.

The two easy-to-use, high-performance operational amplifiers can drive the LCD backplane (VCOM) and/or the gamma correction divider string. The devices feature high short-circuit current (150mA), fast slew rate (7.5V/µs), wide bandwidth (12MHz), and rail-to-rail inputs and outputs.

The MAX1542/MAX1543 are available in 20-pin thin QFN packages with a maximum thickness of 0.8mm for ultra-thin LCD panel design.

Applications

  • Car-Navigation Displays
  • LCD Monitor Panels
  • Notebook Computer Displays
  • PDAs

MAX1542ETP
TFT LCD DC-to-DC Converter with Operational Amplifiers
MAX1542, MAX1542ETP, MAX1543: Functional Diagram
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
MAX1542ETPに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品