MAX15070A

製造中

7Aシンク、3Aソース、12ns、SOT23 MOSFETドライバ

広範囲のソース/シンク電流および低伝播遅延を備えた小型MOSFETドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 個別のソース/シンク出力
  • 単一電源範囲:+4V~+14V
  • 7Aピークシンク電流
  • 3Aピークソース電流
  • V+電圧に関係なく+14Vに定格された入力
  • 伝搬遅延:12ns
  • 反転入力と非反転入力の間で整合された遅延:500ps以内
  • HNMまたはTTLロジックレベル入力
  • 低入力容量:10pF (typ)
  • サーマルシャットダウン保護
  • 小型SOT23パッケージで底面のPCBトレース配線が可能
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX15070A
7Aシンク、3Aソース、12ns、SOT23 MOSFETドライバ
MAX15070A、MAX15070B:標準動作回路
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
MOSFET & ゲート・ドライバ 1
MAX5048 製造中 7.6A, 12ns, SOT23/TDFN MOSFET Driver
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX15070Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品