MAX15032
製造中500kHz、36V出力、600mW PWMステップアップDC-DCコンバータ
600mW以上の電力を提供する、小型、2.7V~11Vブーストコンバータ、TDFNパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.74
製品情報
- 入力電圧範囲
- +2.7V~+5.5V (内蔵チャージポンプ使用時)
- +5.5V~+11V
- 調整可能な広い出力電圧範囲:(VIN + 1V)~36V
- 出力電力:VIN ≥ 2.9Vに対して≥ 600mW
- 0.5Ω (typ)、40Vスイッチ内蔵
- 低ノイズアプリケーションのフィルタ処理が容易な固定PWM周波数
- スイッチング周波数:500kHz (typ)
- シャットダウン電流:0.5µA (max)
- 内部ソフトスタート
- 放熱特性を高めた小型3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージ
固定周波数、パルス幅変調(PWM)、低ノイズブーストコンバータのMAX15032は、部分的に高電圧を生成する必要のある低電圧システムを対象とするデバイスです。このデバイスは、低ノイズの高出力電圧を生成することが可能で、2.9Vの入力電圧で最大600mWの出力電力を生成することができます。このデバイスは、PINやバラクタダイオードのバイアスおよびLCDディスプレイなど幅広いアプリケーションで使用することができます。MAX15032は、+2.7V~+11Vで動作します。
固定周波数(500kHz)、電流モードのPWMアーキテクチャのため、低ノイズの出力電圧が可能で、またフィルタ処理が容易です。高電圧のラテラルDMOS内蔵パワースイッチによって、このデバイスは出力電圧を最大36Vまで昇圧することができます。MAX15032は、省電力のためにシャットダウンモードを備えています。
MAX15032は、放熱特性を高めた小型3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作するように仕様が定められています。
アプリケーション
- アバランシェフォトダイオードバイアス
- LCDディスプレイ
- 低ノイズバラクタダイオードバイアス電源
- PINダイオードバイアス電源
- STBオーディオIC電源
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15032ATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX15032ATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX15032に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める