MAX15020
製造中ダイナミック出力電圧設定付き、2A、40VステップダウンDC-DCコンバータ
低コスト、7.5V~40V入力、2A、500kHzステップダウンDC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.32
製品情報
- 広い入力電圧範囲:7.5V~40V
- 2Aの出力電流、最高96%の効率
- ダイナミックプログラマブル出力電圧:0.5V~36V
- 最大デューティサイクル:95% (typ) (300kHzにおいて)
- 100kHz~500kHzの同期可能なSYNC周波数範囲
- UVLOおよびソフトスタートを設定可能
- 低ノイズ、電圧モードのステップダウンコンバータ
- プログラマブルな出力電圧スルーレート
- 固定タイムアウト付き無損失、定電流制限からヒカップモードまで
- シャットダウンモードにおける超低消費電力(6µA以下、typ)
- 5mm x 5mmの20ピンTQFNパッケージ
MAX15020は高電圧ステップダウンDC-DCコンバータであり、7.5V~40Vの入力電圧範囲で動作します。このデバイスは0.2Ωのハイサイドスイッチを内蔵し、優れた負荷とラインレギュレーションで2Aの負荷電流を供給することができます。出力は、外部リファレンス入力(REFIN)を使用して0.5V~36Vの範囲でダイナミック可変です。MAX15020の消費電流は、シャットダウンモードではわずか6µAです。
このデバイスは高電圧スイッチング環境で優れたノイズ耐性を実現するフィードフォワード電圧モードアーキテクチャを採用し、外部補償を提供して、最高の柔軟性を発揮します。スイッチング周波数は300kHzまたは500kHzに選択可能で、SYNC入力を使って100kHz~500kHzの外部クロック信号と同期することができます。このICは、300kHzで95% (typ)の最大デューティサイクルを備えています。
このデバイスは、設定可能な低電圧ロックアウト(UVLO)とソフトスタートを内蔵しています。保護機能には、サイクルごとの電流制限、出力短絡保護用のヒカップモード、および熱シャットダウンなどがあります。MAX15020は5mm x 5mmの20ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が定格です。
アプリケーション
- 産業用電源
- プリンタヘッドドライバ電源
- ステップダウン電源
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15020ATP+ | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX15020ATP+T | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX15020ATP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX15020に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める