MAX15009

製造中止

スイッチト出力および過電圧プロテクタ付き、300mA LDOレギュレータ

2つの安定化出力およびロードダンプ保護を提供する、スイッチト出力およびOVPを備えたレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 300mA LDOレギュレータ、スイッチ出力、およびOVPコントローラ(MAX15009)
  • 300mA LDOレギュレータ、およびスイッチ出力(MAX15011)
  • 広い動作電源電圧範囲:5V~40V
  • ロードダンプ保護:45V
  • LDOレギュレータの消費電流:67µA
  • OVPコントローラはバッテリ過電圧状態時に出力電圧を切断または制限
  • LDOレギュレータはイネーブル、ホールド、およびリセット機能を内蔵
  • スイッチ出力用の内部0.28Ω (typ) nチャネルスイッチ
  • 調整可能な電流制限ブランキング/オートリトライ遅延を備えた100mAスイッチ出力
MAX15009
スイッチト出力および過電圧プロテクタ付き、300mA LDOレギュレータ
MAX15009、MAX15011:標準動作回路
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
MAX15009に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品