MAX15005D
製造中4.5V~40V入力、車載用フライバック/ブースト/SEPIC電源コントローラ
起動後、2.5Vの入力電圧まで動作し、VFD用出力過電圧保護を備えた、車載VFD電源
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.03
製品情報
- 広い電源電圧範囲で「コールドクランク」状態を含む車載電源動作要件に対応
- 動作入力電圧範囲:4.5V~40V (入力がブースト出力にブートストラップされると起動後に、より低電圧で動作が可能)
- 制御アーキテクチャによって優れた性能を提供しながら設計を簡素化
- 電流モード制御
- 300mV、5%精度の電流制限スレッショルド電圧
- 設定可能なスロープ補償
- 最大デューティサイクル:50% (MAX15004)または可変(MAX15005)
- 高精度で調整可能なスイッチング周波数および同期によって敏感な無線帯域の干渉を回避
- 調整可能なスイッチング周波数:15kHz~500kHz (MAX15005A/B/C/Dは1MHz)
- RCで設定可能なスイッチング周波数精度:4%
- 外部周波数同期
- 内蔵保護機能によってシステム信頼性を向上
- サイクル単位のヒカップ電流制限保護
- 過電圧およびサーマルシャットダウン保護
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
MAX15004/MAX15005は高性能、電流モードPWMコントローラで、4.5V~40V (ロードダンプ)の車載用入力電圧範囲で動作します。INがブースト出力電圧にブートストラップされると、入力電圧は起動後に4.5V以下に降下することができます。これらのコントローラは、固定周波数の絶縁/非絶縁電源の実装に不可欠な構成要素をすべて内蔵しています。汎用ブースト、フライバック、フォワード、およびSEPICコンバータをMAX15004/MAX15005を使用して容易に設計することができます。
電流モード制御アーキテクチャは周波数補償が容易で、優れた電源過渡応答およびサイクルごとの電流制限を提供します。プログラマブルなスロープ補償によって、設計がさらに容易になります。60nsの高速電流制限応答時間、300mVという低い電流制限スレッショルドによって、これらのコントローラは高効率、高周波DC-DCコンバータに最適です。これらのデバイスはエラーアンプと精度1%のリファレンスを内蔵し、1次側安定化、シングルエンドフライバックコンバータまたは非絶縁コンバータを簡易化します。
外付けの抵抗とコンデンサの回路によって15kHz~500kHz (MAX15005は1MHz)の範囲のスイッチング周波数を設定します。MAX15004A/MAX15005は、外部クロックとの同期用のSYNC入力を備えています。MAX15004A/B/C/Dの最大FETドライバデューティサイクルは50%です。MAX15005A/B/C/DではRTとCTの適切な組み合わせを選択すると、最大デューティサイクルを設定することができます。
入力低電圧ロックアウト(ON/アクティブローOFF)が入力電源の起動電圧を設定して、このコンバータをシャットダウンし全シャットダウン電流を10µAまで低減することができます。保護機能には、サイクルごとのおよびヒカップ電流制限、出力過電圧保護、および熱シャットダウンなどがあります。
MAX15004/MAX15005は、省スペースの16ピンTSSOPおよび放熱特性を高めた16ピンTSSOP-EPパッケージで提供されます。すべてのデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載用
- 絶縁型フライバック、フォワード、非絶縁型SEPIC、ブーストコンバータ
- 蛍光表示管(VFD)電源
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15005DAUE/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX15005DAUE/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 24, 2020 - 2024_ERRATA ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX15005DAUE/V+ | 製造中 | |
|
3 6, 2020 - 2024 DESIGN,ELECTRICAL DA |
||
| MAX15005DAUE/V+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX15005Dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める