MAX14807
製造中デュアル、高電圧2.2Aアナログ・パルサ
デュアル、高電圧220Vpp 2.2Aアナログ・アンプ、パルサ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$34.34
製品情報
- スペースを節約 - 多チャンネル・システム用に最適化
- 独立した高電圧電源を備えた2つの内蔵チャンネルにより、外部トランスが不要
- 高性能 - 画質向上を目指した設計
- パワー帯域幅:15MHz
- 5MHzでの第2および第3高調波のTHD:-54dB(代表値)(アナログ・モード)
- 低位相ノイズ(アナログ・モードでは-120dBc/Hz、デジタル・モードでは156dBc/Hz)
- クラスAB出力、プログラム可能な出力バイアス電流
- 220VP-P対応のアナログ・クラスABアンプ
- 低消費電力モードでシステムの節電を最大化
- RT_機能により、アナログ・モードでの消費電力を削減
- アナログ・モードでのプログラム可能な出力段電流
- ドップラー動作モードでデジタル・モードが利用可能
MAX14807デュアル高電圧(HV)2.2Aアナログ・パルサは、超音波システムの圧電変換器を駆動するためのHV任意波形またはパルスを生成し、外部トランスは不要です。このデバイスは、アナログ・モードとデジタル・モードの両方で動作します。アナログ・モードでは、超音波周波数範囲で、低電圧差動アナログ信号を最大220VP-Pの高電圧波形に増幅します。デジタル・モードでは、低電圧デジタル入力から、低電圧(LV)連続波ドップラー(CWD)信号または3レベルHVパルスを生成します。
MAX14807は、ゲイン選択(28dBまたは40dB)可能な差動アンプと、アナログ・モード動作用のクラスABプッシュプル出力段を備えています。差動アンプは、低電圧差動信号をHVシングル・エンド信号に増幅します。クラスAB出力段のバイアス電流は外部抵抗によって設定されます。このデバイスには25Ωのアクティブ・クランプが搭載されており、HVバーストが終了するとすぐに、GNDへの低インピーダンス・パスが確保されます。MAX14807には、デジタル・モード動作用の3レベル・デジタル・トランスミッタも搭載されています。デジタル・トランスミッタは、CWD、カラー・フロー・モード(CFM)、パルス波ドップラー(PWD)など、パルス整形は必要ないが効率と位相ノイズが主な制約となる動作モードで使用できます。
送信/受信機能により、アナログ・アンプは受信時に低消費電力モードに入り、消費電力を最小限に抑えることができます。送信から受信へ(および受信から送信へ)の遷移は、ベクトル収集時にオンラインで実行できます。送信/受信の切り替え中の出力グリッチは最小限に抑えられます。MAX14807は、消費電力を削減する電源オフ・モードを備えています。電源オフ・モードでは、アナログ送信機とデジタル送信機の両方が高インピーダンスになります。MAX14807は、2レベルの過熱保護機能を備えています。ダイ温度が閾値の+120°Cまたは+162°C(代表値)を超えると、対応するオープン・ドレイン出力がアサートされます。
MAX14807は、露出パッドを備えた64ピン(10mm x 10mm)TQFPパッケージで提供され、広い温度範囲(-40°C~+85°C)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 超音波医療画像
- クリーニング機器
- 欠陥検出
- 圧電ドライバ
- 試験装置
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14807ECB+ | TQFP | ||
| MAX14807ECB+T | TQFP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 20, 2014 - 1448 ASSEMBLY |
||
| MAX14807ECB+ | 製造中 | |
| MAX14807ECB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX14807に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める