MAX14659

製造中止

デュアルチャネルUSBホストアダプタエミュレータ

フレキシブルな電源管理制御およびI2Cの2チャネル、高電流USB充電を実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアルチャネル内蔵
    • ユーザーにとってさらに便利な、大電流USB充電ポート
    • 簡素で柔軟なパワーマネージメント制御
    • 小型TQFNパッケージによってPCB面積を最小化
  • チャージャの相互運用性の向上
    • スマートCDPおよびフールプルーフCDP対応のUSB (CDP)エミュレーション
    • 強化された自動モード
    • フールプルーフCDP
    • 新しいUSBバッテリ充電(BC)仕様1.2に適合
    • 以前のUSB BCリビジョンと下位互換
    • 中国のYD/T1591-2009充電仕様に適合
    • USB BC 1.2対応機器用にスタンバイモード充電をサポート
  • アプリケーションの柔軟性向上
    • I2Cによる複数モードの制御(MAX14657)
    • スレーブアドレス選択入力によって個々のエミュレータに対して2つのスレーブアドレスの選択が可能(MAX14657)
    • CB0_およびCB1_端子による複数のオートおよびマニュアルのチャージャ状態の制御(MAX14658、MAX14659)
  • 高水準の内蔵機能によって性能を強化
    • リモートウェイクアップをサポート
    • 低容量USB 2.0ハイスピードスイッチによる充電モードの切替え
    • 自動電流制限スイッチ制御
    • DP_/DM_の±15kV ESD保護
MAX14659
デュアルチャネルUSBホストアダプタエミュレータ
MAX14657、MAX14658、MAX14659:標準動作回路
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
保護スイッチ & コントローラ 1
MAX14640 製造中 USBホストアダプタエミュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX14659に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品