MAX1353

デュアル、ハイサイド、電流検出アンプおよびドライブアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 2または10の利得を備えたハイサイド電流検出アンプ
  • 電流検出精度:±1%
  • 広いコモンモード電圧範囲:5V~32V (電源電圧とは独立)
  • ±10mAのゲート駆動で、調整可能な低ノイズ0~5V、または0~10Vの出力電圧範囲
  • ドライブアンプは高速接地クランプを装備

MAX1350~MAX1357は、2つのプログラマブルハイサイド電流検出アンプと2つのドライブアンプを単一パッケージに内蔵しています。

電流検出アンプは5V~32Vのコモンモード入力範囲を備え、検出電圧の倍数の電圧出力を提供します。コモンモード入力範囲は電源電圧とは独立しています。外付け検出抵抗器によって、電流検出アンプが監視する電流の範囲を設定します。ゼロまたは3mVの標準入力換算オフセット電圧を備えた2または10の利得が利用可能です。3mVのオフセットオプションは、オフセットのゼロ補正が必要なアプリケーションに最適です。

ドライブアンプは、最大±10mAの出力電流能力と高い出力容量性負荷耐性を備えています。出力トランジェントは、電源投入および電源切断中、±100mVに抑制されます。ドライブアンプは、ディジタル制御可能な高速接地出力クランプを備えています。ドライブアンプ出力は電流制限付きで、2または4の利得を備えています。

ドライブアンプは約4.75mAを消費し、また電流検出アンプはフルスケール検出入力で約250µAを消費します。シャットダウンモードでは、総消費電流は1µAを下回る値に低減します。

MAX1350~MAX1357は20ピンTSSOPパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作します。

アプリケーション

  • セルラ基地局
  • 産業用プロセス制御
  • パワーアンプ

MAX1353
デュアル、ハイサイド、電流検出アンプおよびドライブアンプ
MAX1350、MAX1351、MAX1352、MAX1353、MAX1354、MAX1355、MAX1356、MAX1357:標準アプリケーション回路
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
MAX1353に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品