MAX135

製造中

パラレルインタフェース付き、±15ビット、低電力ADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 15ビット、マルチスロープ積分型ADC
  • 15µV分解能(16変換/秒)
  • 低消費電流
    • 最大125µA (通常動作)
    • 最大10µA (スリープモード動作)
  • ±0.005%精度(16変換/秒)
  • 3個の特別ビットによる18ビット分解能
  • 低ノイズ—300mVフルスケール動作可能
  • 容易なµPとのインタフェース—8ビットパラレルデータバス
  • ±10pA入力リーケージ電流
  • 小型、28ピンDIPおよびSOパッケージ
MAX135
パラレルインタフェース付き、±15ビット、低電力ADC
MAX135:標準動作回路
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
A/Dコンバータ(ADC) 2
MAX11205 製造中 2線式シリアルインタフェース内蔵、16ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタ-シグマADC
MAX11213 製造中 プログラマブルゲインおよびGPIO内蔵、16ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC
ADC/DACコンボ・コンバータ 1
MAX1409 製造中止 リファレンス内蔵、低電力、16ビットマルチチャネルDAS、10ビットDACおよびRTC
センサー・アナログ・フロント・エンド 1
MAX1462 製造中止 低電圧、低電力、16ビットスマートADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX135に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品