MAX13326
製造中I²C制御および診断内蔵、デュアル車載、オーディオラインドライバ
車内で高品質のアナログオーディオを高い信頼性で伝送する車載オーディオラインドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.64
製品情報
- I²Cインタフェースによる総合的なプログラマビリティと診断
- スタンドアロンモードでのオートリトライ機能
- 駆動容量負荷:3nF以下(差動の場合)、4nF以下(グランドの場合)
- 信号対ノイズ比:112dB
- 0.002%の低いTHD (4VRMS)を2.7kΩ負荷に供給
- 高いPSRR:70dB (1kHzの場合)
- 高いCMRR:80dB (1kHzの場合)
- 低出力ノイズ:3µVRMS (MAX13326)
- 優れたチャネル間マッチング
- ロードダンプトランジェント保護
- さまざまな短絡状態から出力を保護
- ESD保護:±8kV接触放電、±15kVエアギャップ
- 長距離駆動性能:標準で最大15m以上
- ノイズ除去差動入力および出力
- 低電力シャットダウンモード:10µA以下
- ハードウェアまたはソフトウェアMUTE機能
- エクスポーズドパッドを備えた28ピンTSSOPパッケージ
デュアルオーディオラインドライバのMAX13325/MAX13326は、高い信頼性を持つ車載オーディオコンポーネント間の差動インタフェースを備えています。これらのデバイスは、差動入力および出力、出力診断を内蔵し、I²Cインタフェースを使用して制御するか、スタンドアロンモードで動作します。各出力は最大4VRMSを100Ωの負荷に供給することができます。
MAX13325は12dBの固定利得で長いケーブル上を伝送するためのアナログオーディオ信号をバッファし、MAX13326は0dBの固定利得を備えています。出力の診断は、GND短絡、バッテリ短絡、過電流、温度過昇、および過度のオフセットを含むチャネルごとの状態を報告します。出力アンプは、最大4nFの容量負荷をグランドに駆動し、3nFを差動駆動することができます。
各出力は、IEC 61000-4-2の±8kV接触放電、および±15kVエアギャップに基づいて保護されます。MAX13325/MAX13326は、-40℃~+105℃が保証されており、エクスポーズドパッドを備えた28ピンTSSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 車載ラジオおよび後部座席エンタテイメント
- プロ用リモートオーディオアンプ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX13326GUI/V+ | Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad | ||
| MAX13326GUI/V+T | Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 17, 2018 - 1721E ASSEMBLY |
||
| MAX13326GUI/V+ | 製造中 | |
| MAX13326GUI/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX13326に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める