MAX13302

製造中止

4チャネル、車載D級オーディオアンプ

業界唯一、優れたTHD (0.05%)、6V、クワッド、50W、D級オーディオアンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • High Output Power (10% THD+N)
    • 2 x 100W into 1Ω at 14.4V
    • 4 x 50W into 2Ω at 14.4V
    • 4 x 30W into 4Ω at 14.4V
  • 2 Channels Can Be Paralleled
  • Feedback After the Filter
    • Improves THD+N
    • Low Output Impedance
    • High-Frequency Response
    • Improved Damping of Complex Loads
    • Enables Low-Cost Inductors
  • 100dB SNR
  • Low 0.04% THD+N
  • 70dB PSRR
  • On-Board Diagnostics
    • Short-to-Battery/GND
    • Open/Shorted Load
    • Tweeter Detect
  • Protection and Monitoring Functions:
    • Short-Circuit Protection
    • 50V Load-Dump Protection
    • Programmable Clip Detection
    • DC Offset Detection
    • Open Battery/GND Tolerant
    • Thermal-Overload Protection
    • Thermal Warning Indication
  • Four-Address I²C Control Interface
  • Low-Power Shutdown Mode
  • Up to 90.5% Efficiency
  • -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
  • 48-Pin TSSOP-EPR (Top Side Exposed Pad) Package
  • AEC-Q100 Qualified
MAX13302
4チャネル、車載D級オーディオアンプ
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
アプリケーション・ノート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品