MAX1281
製造中リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.19
製品情報
- 入力:8チャネルシングルエンドまたは4チャネル擬似差動
- 内蔵マルチプレクサおよびトラック/ホールド
- 単一電源動作
- +4.5V~+5.5V (MAX1280)
- +2.7V~+3.6V (MAX1281)
- +2.5Vリファレンス内蔵
- サンプリングレート:400ksps (MAX1280)
- 低電力:2.5mA (400ksps)
- 1.3mA (パワーセーブモード)
- 0.9mA (急速パワーダウンモード)
- 2µA (フルパワーダウン)
- SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320コンパチブル
- 4線シリアルインタフェース
- ユニポーラまたはバイポーラ入力:ソフトウェアで設定可能
- パッケージ:20ピンTSSOP
MAX1280/MAX1281は、8チャネルアナログ入力マルチプレクサ、広帯域幅のトラック/ホールド、シリアルインタフェースに高速変換および低電力特性を加えた12ビットのADCです。MAX1280は+4.5V~+5.5Vの単一電源で動作し、MAX1281は+2.7V~+3.6Vの単一電源で動作します。どちらの製品も、アナログ入力はソフトウェアによりユニポーラ/バイポーラおよびシングルエンド/差動動作に設定できます。
4線シリアルインタフェースは、外部ロジック無しでSPI™/QSPI™/MICROWIRE™機器に直接接続できます。シリアルストローブ出力により、TMS320ファミリのDSPに直接接続できます。MAX1280/MAX1281は、外部シリアルインタフェースクロックを使用して逐次近似型のアナログディジタル変換を行います。これらの製品はいずれも+2.5Vリファレンスおよび電圧調整範囲±1.5%のリファレンスバッファアンプを備えています。1V~VDD1の範囲の外部リファレンスを使用することもできます。
MAX1280/MAX1281は、ハードによるアクティブローSHDNピンおよびソフトウェア選択による4つのパワーモード(通常動作、パワーセーブ、高速パワーダウン、フルパワーダウン)を備えており、変換の最後で自動的にシャットダウンするか、低電力で動作するようプログラムできます。パワーダウンモードを使用している場合、シリアルインタフェースにアクセスすると、自動的にシステムが起動し、起動時間が速いために変換と変換の間にシャットダウンすることができます。このため、サンプリングレートが低い場合に消費電流を100µA以下に抑えることができます。
MAX1280/MAX1281は20ピンのTSSOPパッケージで提供されています。これらの製品はMAX146/MAX147の高速バージョンです(詳細については該当するデータシートを参照して下さい)。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 医療用機器
- ペンディジタイザ
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1281BCUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX1281BCUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX1281BEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX1281BEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 13 | ||
| MAX1080 | 製造中止 | 300ksps/400ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
| MAX1081 | 製造中 | 300ksps/400ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
| MAX1082 | 製造中 | 300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
| MAX1083 | 製造中 | 300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
| MAX1084 | 製造中止 | 400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
| MAX1085 | 製造中 | 400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
| MAX1282 | 製造中 | リファレンス内蔵、300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル12ビットADC |
| MAX1283 | 製造中 | リファレンス内蔵、300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル12ビットADC |
| MAX1284 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC |
| MAX1285 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC |
| MAX11637 | 製造中 | 差動トラック/ホールド、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
| MAX146 | 製造中 | +2.7V、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
| MAX11629 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1281に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める