MAX1258

製造中

FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、12ビット、マルチチャネル、ADC/DAC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 全機能内蔵システムモニタおよびコントローラで部品数と基板スペースを削減
    • 12ビット、225ksps ADCを使用して8つ(MAX1220)または16の電圧(MAX1257/MAX1258)を測定
    • 超低グリッチエネルギー(4n x VS)の12ビット、オクタル、2µsセトリングDACを使用して8つの出力電圧レベルを制御
    • 内部±1℃精度温度センサーで温度を測定
    • 内部2.5V (MAX1257)リファレンス、4.096V (MAX1220/MAX1258)リファレンス、または外部リファレンスの使用を選択可能
    • 4つ(MAX1220)または12 (MAX1257/1258)のGPIO内蔵
  • プロセッサ要件を低減して消費電力と発熱を最小化
    • FIFO、チャネルスキャンモード、およびデータ平均化内蔵
    • 変換の合間に自動シャットダウン
    • 低電力ADC
      • 2.5mA (225kspsの場合)
      • 22µA (1kspsの場合)
    • 低電力DAC:1.5mA
    • エクスポーズドパッドを備えたTQFNパッケージ
  • 最大ダイナミックレンジの実現に2つのアナログ電源を使用可能:+2.7V~+3.6V (MAX1257)または+4.75V~+5.25V (MAX1220/MAX1258)
MAX1258
FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、12ビット、マルチチャネル、ADC/DAC
MAX1220、MAX1257、MAX1258:ファンクションダイアグラム
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
A/Dコンバータ(ADC) 6
MAX1230 製造中 FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC
MAX1231 製造中 FIFO、温度センサー、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC
MAX1030 製造中 FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC
MAX11637 製造中 差動トラック/ホールド、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC
MAX146 製造中 +2.7V、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC
MAX11632 製造中 FIFOおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX1258EVC16

MAX1057、MAX1058、MAX1257、およびMAX1258の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 完全な評価システム
  • 便利なオンボードのテストポイント
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • RS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
  • USBポートでWindows 2000/XPに対応するEVキットソフトウェア

製品詳細

MAX1258の評価システム(EVシステム)は、MAX1258の評価キット(EVキット)とマキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16MODULE-DIP、およびUSBT0232から構成されます。MAX1258は、マルチチャネルで12ビットのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)、温度センサ、オクタル、12ビットのディジタル-アナログコンバータ(DAC)、および設定可能な汎用I/Oポート(GPIO)を提供します。評価ソフトウェアは、Windows® 98/2000/XPで動作し、MAX1258の特長を機能させるのに便利なユーザインタフェースを備えています。

PCを使用してMAX1258を総合的に評価する場合には、完全なEVシステム(MAX1258EVC16)をご注文ください。旧型マキシムEVシステムとともに68HC16MODULEモジュールをすでにご購入の場合、あるいは他のµCベースのシステムでカスタマイズして使用する場合には、EVキット(MAX1258EVKIT)をご注文ください。

このシステムでMAX1057/MAX1058/MAX1257も評価することができます。詳細については、フルデータシートの「ハードウェアの詳細」の項を参照してください。これら3製品の無償サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • 基地局制御ループ
  • 光部品用制御
  • データ収集システム
  • システム監視および制御

MAX1258EVKIT

MAX1057、MAX1058、MAX1257、およびMAX1258の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 完全な評価システム
  • 便利なオンボードのテストポイント
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • RS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
  • USBポートでWindows 2000/XPに対応するEVキットソフトウェア

製品詳細

MAX1258の評価システム(EVシステム)は、MAX1258の評価キット(EVキット)とマキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16MODULE-DIP、およびUSBT0232から構成されます。MAX1258は、マルチチャネルで12ビットのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)、温度センサ、オクタル、12ビットのディジタル-アナログコンバータ(DAC)、および設定可能な汎用I/Oポート(GPIO)を提供します。評価ソフトウェアは、Windows® 98/2000/XPで動作し、MAX1258の特長を機能させるのに便利なユーザインタフェースを備えています。

PCを使用してMAX1258を総合的に評価する場合には、完全なEVシステム(MAX1258EVC16)をご注文ください。旧型マキシムEVシステムとともに68HC16MODULEモジュールをすでにご購入の場合、あるいは他のµCベースのシステムでカスタマイズして使用する場合には、EVキット(MAX1258EVKIT)をご注文ください。

このシステムでMAX1057/MAX1058/MAX1257も評価することができます。詳細については、フルデータシートの「ハードウェアの詳細」の項を参照してください。これら3製品の無償サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • 基地局制御ループ
  • 光部品用制御
  • データ収集システム
  • システム監視および制御

MAX1258EVC16
MAX1057、MAX1058、MAX1257、およびMAX1258の評価キット/評価システム
MAX1258EVKIT
MAX1057、MAX1058、MAX1257、およびMAX1258の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

最近表示した製品