MAX1204
製造中5V、8チャネル、シリアル、10ビットADC、3Vデジタルインタフェース付
10ビット+5Vまたは±5Vアナログ、+3Vデジタルシステムに最適
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.56
Viewing:
製品情報
- 入力:8チャネルシングルエンドまたは4チャネル差動
- 電源:+5V単一または±5Vデュアル
- ユーザの調節可能な出力ロジックレベル(2.7V~5.25V)
- 低電力
- 1.5mA (動作モード)
- 2µA (パワーダウンモード)
- 内部トラック/ホールドサンプリングレート:133kHz
- 内部4.096Vリファレンス
- 4線シリアルインタフェース:SPI/MICROWIRE/TMS320コンパチブル
- ユニポーラまたはバイポーラ入力:ソフトウェアで設定
- パッケージ:20ピンPDIP/SSOP
- ピンコンパチブルの12ビットアップグレード:MAX1202
MAX1204は、+5V (アナログ)および+3V (デジタル)の混合電源電圧用に設計された10ビットデータ収集システムです。+5V単一アナログ電源または±5Vデュアルアナログ電源で動作し、8チャネルマルチプレクサ、内部トラック/ホールドおよびシリアルインタフェースに高速変換および低消費電力特性を兼ね備えています。
4線シリアルインタフェースは、外部ロジックを使用せずに直接SPI/MICROWIRE®機器に接続できます。シリアルストローブ出力により、TMS320ファミリのデジタル信号プロセッサに直接接続できます。MAX1204は、内部クロックまたは外部シリアルインタフェースクロックを使用することにより、逐次比較型のアナログ-デジタル変換を行います。シリアルインタフェースは最大2MHzで動作します。
MAX1204は、内部4.096Vリファレンスと利得トリミングを容易にするリファレンスバッファアンプおよびデジタル出力の電源となるVLピンを備えています。出力ロジックレベル(3V、3.3Vまたは5V)は、このピンに印加される電圧によって決まります。
本製品は、ハード配線によるアクティブローSHDNピンおよびソフトウェア選択による2つのパワーダウンモードを備えています。シリアルインタフェースにアクセスすると自動的にパワーアップし、ターンオンが速いために変換と変換の間にMAX1204はシャットダウンできます。このため、ユーザーは消費電流を最適化できます。変換と変換の間のパワーダウンを自由選択することにより、サンプリングレートが低い場合には消費電流を10µA以下に抑えることができます。
MAX1204は20ピンSSOPおよびPDIPパッケージで提供され、民生用および拡張温度範囲のものが用意されています。
アプリケーション
- 5V/3V混合電源システム
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 医療用機器
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1204ACAP+ | SSOP | ||
| MAX1204AEAP+ | SSOP | ||
| MAX1204AEAP+T | SSOP | ||
| MAX1204BCAP+ | SSOP | ||
| MAX1204BCAP+T | SSOP | ||
| MAX1204BCPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1204BEAP+ | SSOP | ||
| MAX1204BEAP+T | SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
| MAX1204AEAP+ | 製造中 | |
| MAX1204AEAP+T | 製造中 | |
| MAX1204BCAP+ | 製造中 | |
| MAX1204BCAP+T | 製造中 | |
| MAX1204BCPP+ | 製造中 | |
| MAX1204BEAP+ | 製造中 | |
| MAX1204BEAP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 3 | ||
| MAX1202 | 製造中 | 5V、8チャネル、シリアル、12ビットADC、3Vデジタルインタフェース付 |
| MAX148 | 製造中 | +2.7V~+5.25V、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC |
| MAX11621 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
| ADC/DACコンボ・コンバータ 2 | ||
| MAX1040 | 製造中止 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC |
| MAX1043 | 製造中止 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC |
最新のディスカッション
MAX1204に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める