MAX12005
製造中衛星IFスイッチ
DiSEqC 2.0デコーダ内蔵、高集積、8 x 4衛星IFスイッチマトリックスで、16個の衛星入力に拡張可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.11
製品情報
- 8入力4出力マトリックススイッチ
- カスケードマスター/スレーブオプションによって16入力に拡張可能
- 動作範囲:950MHz~2150MHz
- スイッチ絶縁:30dB以上
- 0/+6/+12dB入力段の利得選択によってスプリッタの挿入損失を補償
- すべての入力段の利得ステップはアナログ選択ピンから一般に制御
- 発振器を備えた4つのDiSEqC 2.0デコーダ内蔵
- 代替のトーン/電圧検出
- ESD保護:2kV HBM
衛星IFスイッチICのMAX12005は、2つのクワッドユニバーサルローノイズブロック(LNB)をサポートするマルチユーザーアプリケーション用に設計されており、4つの衛星レシーバのマトリックススイッチとなります。このシステムは、カスケードオプションと1つの追加の衛星IFスイッチICを使用して、16の衛星IF入力を受け入れるよう容易に拡張することができます。また、2つのICを使用し8つの入力スプリッタを追加することで、8つの衛星IF入力を8つの衛星レシーバに構成することも可能です。これらのスプリッタの挿入損失は、+6dBまたは+12dBの入力利得の選択によって補償することができます。
スイッチ機能の制御には2つの方法があります。各ICは、4つのDiSEqC™ 2.0デコーダと4つの代替のトーン/電圧デコーダを内蔵しています。これらのデコーダは、内蔵の調整された発振器を使用し、任意のシステムへのMAX12005の実装を簡素化しています。4つの動作モードとして、LNBモード(LNB内で使用)、カスケードマスターモード、カスケードスレーブモード、およびシングルモードがあります。
この衛星IFスイッチは、高度なSiGeプロセスで設計され、鉛フリーの表面実装型48ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm)で提供されます。
アプリケーション
- 直接衛星放送用レシーバ
- Lバンド分配
- 衛星IF分配
ドキュメント
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX12005ETM+ | LFCSP | ||
| MAX12005ETM+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
| MAX12005ETM+ | 製造中 | |
| MAX12005ETM+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX12005に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める