MAX11322
製造中1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
豊富な機能セットを提供する、外部リファレンス、1Msps、マルチチャネルSAR ADC、1MHzフルリニア帯域幅、およびSPIインタフェースのピン/ソフトウェアコンパチブルファミリ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.42
製品情報
- 高集積高精度ADCによってスペースを節約しながら高い柔軟性も維持
- INL:±1 LSB、DNL:±1 LSB、ミッシングコードなし
- SINAD:70dB (100kHz時)
- 変換レート:1Msps、パイプライン遅延なし
- 真の差動トラック/ホールドを備えたアナログマルチプレクサ:シングルエンド、差動、および擬似差動の入力端子ペアの任意の組合せが可能
- 16/8/4チャネルのシングルエンド
- 12/8/4チャネルの完全差動ペア
- 1つのコモン入力を基準とした15/8/4チャネルの擬似差動
- 2つのソフトウェア選択可能なバイポーラ入力範囲:±VREF+/2、±VREF+
- 外部差動リファレンス:1V~VDD
- 32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
- SampleSet™技術によって、チャネル別の入力設定の極めて柔軟なプログラムや、マイクロコントローラとのインタフェースを最適化するサンプリングシーケンスを実現
- 最大長256のユーザー定義チャネルシーケンス
- スキャンモード、内部平均化、および内部クロック
- 16エントリのファーストイン/ファーストアウト(FIFO)
- マルチプレクサ後段信号アクセスによって差動信号でもマルチプレクサとADC間の外部信号調整が可能
- 外部アクセス可能なマルチプレクサ出力とADC入力
- 低消費電力によってポータブルアプリケーション用のバッテリ寿命を延長
- デジタルI/O電源電圧:1.5V~3.6V
- 電源電圧:2.35V~3.6V
- 5.4mW (3V電源で1Mspsの場合)
- 完全シャットダウン電流:2µA
- 大部分のマイクロコントローラと容易にインタフェース
- 16MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
MAX11321~MAX11328は、外部リファレンスと500kHz完全リニア帯域幅を備えた、12/10ビット、高速、低電力、シリアル出力逐次比較型レジスタ(SAR)アナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。MAX11321~MAX11328は、内蔵マルチプレクサの出力とADC入力に対する外部アクセスを提供し、信号調整を簡素化します。MAX11321~MAX11328は、内部クロックと外部クロックの両モードに対応しています。これらのデバイスは、内部クロックと外部クロックのどちらのモードでもスキャンモードを使用可能です。内部クロックモードは、内部平均化を特長とし、SN比が向上します。外部クロックモードは、ユーザー設定が可能なアナログ入力チャネルシーケンサであるSampleSet™技術を特長とします。SampleSet方式は、マルチチャネルアプリケーションのシーケンスのフレキシビリティを高めるとともに、マイクロコントローラやDSP (制御ユニット)の通信オーバーヘッドを大幅に軽減します。
外部ピンは、マルチプレクサの出力とADC入力に対するアクセスを提供し、マルチチャネルの信号調整を簡素化します。内部クロックモードは、データを高速でサンプリングし格納して随時または低速で読取り可能にするFIFOを内蔵しています。内部クロックモードでは内部平均化もサポートされているため、ノイズの多い入力信号のSN比が向上します。これらのデバイスは、シングルエンド入力、完全差動ペア、または1つの共通入力を基準とする擬似差動入力に構成することができるアナログ入力チャネルを備えています。MAX11321~MAX11328は2.35V~3.6V電源で動作し、消費電力は1Mspsでわずか5.4mWです。
MAX11321~MAX11328は、AutoShutdown™、高速ウェイクアップ、および高速3線式シリアルインタフェースを備えています。これらのデバイスは、電源管理を最適化するフルパワーダウンモードを特長としています。48MHz、3線式シリアルインタフェースは、外部ロジックなしでSPI、QSPI™、MICROWIRE®対応の各デバイスに直接接続します。
優れたダイナミック性能、低電圧、低電力、使いやすさ、小さなパッケージサイズといった特長を持つこれらのコンバータは、バッテリ駆動式のポータブルデータ収集アプリケーションや、低消費電力と省スペースが求められるその他のアプリケーションに最適です。
MAX11321~MAX11328は、32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 高速閉ループシステム
- 高速データ収集システム
- 産業用制御システム
- 医療用計測
- ポータブルシステム
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX11322ATJ+ | LFCSP | ||
| MAX11322ATJ+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 7, 2014 - 1363 ASSEMBLY |
||
| MAX11322ATJ+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 17 | ||
| MAX11126 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
| MAX11324 | 製造中止 | 1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵 |
| MAX11327 | 製造中止 | 1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵 |
| MAX11325 | 製造中 | 1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵 |
| MAX11328 | 製造中 | 1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵 |
| MAX11128 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
| MAX11125 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
| MAX11122 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
| MAX11127 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
| MAX11124 | 製造中止 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
| MAX11121 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
| MAX11123 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
| MAX11120 | 製造中止 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
| MAX11102 | 製造中 | 2Msps/3Msps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC |
| MAX11103 | 製造中 | 2Msps/3Msps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC |
| MAX1377 | 製造中 | シリアルインタフェース内蔵、デュアル、12ビット、1.25Msps、同時サンプリングADC |
| MAX11330 | 製造中止 | 3Msps、12/10ビット、8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX11322に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める