MAX1126
製造中シリアルLVDS出力付き、クワッド、12ビット、40Msps、1.8V ADC
40Msps~65Msps、クワッド、12ビットLVDS ADCファミリが超低電力を提供
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$85.86
製品情報
- シリアルLVDS/SLVS出力付きの4チャネルADC
- 優れたダイナミック性能
- SNR:69.9dB (fIN = 5.3MHzの場合)
- SFDR:93.7dBc (fIN = 5.3MHzの場合)
- チャネルアイソレーション:-90dB
- 超低電力
- チャネル当り135mW (通常動作時)
- 総電力1.5mW (シャットダウンモード時)
- 20%~80%のクロックデューティサイクルで動作可能
- データ出力インタフェースに対する自己整列データクロック
- 完全差動アナログ入力
- 広い差動入力電圧範囲:±1.4VP-P
- 内部または外部リファレンスを選択可能
- ディジタル信号完全性に対するテストモード
- LVDS出力が最大30インチのFR-4バックプレーン接続をサポート
- エクスポーズドパッド付き小型68ピンQFNパッケージ
- 評価キット入手可能(MAX1127EVKIT)
MAX1126はクワッド、12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、完全差動入力、パイプラインアー キテクチャ、およびディジタルエラー補正を備えています。このADCは、医療用画像処理、通信、および計測アプリケーションにおいて低電力、高ダイナミック性能を発揮するように最適化されています。MAX1126は、1.7V~1.9Vの単一電源で動作し、消費電力はわずか563mWで、5.3MHzの入力周波数で69.9dBの信号対ノイズ比(SNR)を実現しています。MAX1126は、低動作電力に加えて、アイドル時に813µAのパワーダウンモードになります。
1.24Vの高精度内部バンドギャップリファレンスによって、ADCのフルスケール範囲が設定されます。リフ ァレンス構造がフレキシブルであるため、高い精度や異なった入力電圧範囲が必要なアプリケーション用に外部リファレンスを使用することができます。
シングルエンドクロックが変換プロセスを制御します。内蔵デューティサイクルイコライザによって、入力クロックデューティサイクルの幅広い変動に対する動作が可能です。内蔵フェーズロックループ(PLL)は、高速のシリアル低電圧差動信号(LVDS)クロックを生成します。
MAX1126は、データ、クロックおよびフレームアライメントの各信号をシリアルLVDSとして出力します。出力データは2の補数またはバイナリ形式で提供されます。
MAX1126のピンコンパチブル65Mspsバージョンについては、MAX1127のデータシートを参照してください。
MAX1126は、10mm x 10mm x 0.9mmのエクスポーズドパッド付き小型68ピンQFNパッケージで提供され、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 計測
- マルチチャネル通信システム
- PET (陽電子放出断層撮影)画像処理
- 超音波および医療用画像化
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1126EGK+D | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 25, 2016 - 1622 ASSEMBLY |
||
| MAX1126EGK+D | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
| MAX1127 | 製造中 | クワッド、12ビット、65Msps、1.8V ADC、シリアルLVDS出力付 |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 2
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1126に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める