MAX101A

500Msps、トラック/ホールド内蔵8ビットADC

8ビットADC、250Mspsで7.0有効ビット

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 変換レート:500Msps
  • 有効ビット数:7.0 (typ) (250MHzの場合)
  • アナログ入力帯域幅:1.2GHz
  • INL:±1/2 LSB未満
  • 50Ω差動またはシングルエンド入力
  • 入力信号範囲:±250mV
  • レシオメトリックリファレンス入力
  • デュアルラッチ出力データ経路
  • 低エラーレート:10-15以下のメタステーブル状態
  • 84ピンセラミックフラットパック
MAX101A
500Msps、トラック/ホールド内蔵8ビットADC
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
A/Dコンバータ(ADC) 3
MAX106 製造中止 ±5V、600Msps、8ビットADC、2.2GHz帯域幅トラック/ホールドアンプ内蔵
MAX104 製造中止 ±5V、1Gsps、8ビットADC、2.2GHzトラック/ホールドアンプ内蔵
MAX108 製造中止 ±5V、1.5Gsps、8ビット、2.2GHzトラック/ホールドアンプ内蔵、超高速ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX101Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品