利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 8チャネル同時サンプリングA/Dコンバータ
  • SNR:73dB
  • SFDR:90dB
  • 低消費電力:88mW/59mW/46mW(1チャネル当たり)
  • 1.8V単電源
  • シリアルLVDS出力:1ビットまたは2ビット/チャネル
  • 選択可能な入力範囲:1VP-P~2VP-P
  • フルパワー帯域幅が800MHzのサンプル/ホールド
  • シャットダウン・モードとナップ・モード
  • 設定用のシリアルSPIポート
  • バイパス・コンデンサ内蔵、外付け部品不要
  • 140ピン(11.25mm × 9mm)BGAパッケージ
LTM9006-14
14ビット、25Msps低消費電力オクタルA/Dコンバータ
LTM9008-14, 65Msps,2-Tone FFT, fIN = 70MHz and 75MHz Product package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
RFアンプ 1
LTC6409 新規設計に推奨 帯域幅10GHz、1.1nV/√Hzの差動アンプ/ADCドライバ
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
LTC6946 製造中止 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC1884A-F

LTM9006-14 | 14-Bit, 25Msps, 1.8V Octal Serial ADC, 1MHz < Ain < 70MHz, Requires DC1371 and DC1075

製品詳細

DC1884A-F: Demo Board for the LTM9006-14 14-Bit, 25Msps Low Power Octal ADCs.

eval board
DC1751A-F

LTM9006-14 Demoboard | 14-Bit, 25Msps, 1.8V Octal Serial ADC, DC < AIN < 70MHz, requires DC1371 and DC1075

製品詳細

DC1751A-F: Demo Board for the LTM9006-14 14-Bit, 25Msps Low Power Octal ADCs.


 


DC1884A-F
LTM9006-14 | 14-Bit, 25Msps, 1.8V Octal Serial ADC, 1MHz < Ain < 70MHz, Requires DC1371 and DC1075
DC1884A-A - Schematic
DC1751A-F
LTM9006-14 Demoboard | 14-Bit, 25Msps, 1.8V Octal Serial ADC, DC < AIN < 70MHz, requires DC1371 and DC1075
DC1751A - Schematic

最新のディスカッション

LTM9006-14に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品