LTC694-3.3
製造中3.3Vマイクロプロセッサ監視回路
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.82
製品情報
- VCC=1Vでのリセット保証
- LTC694/LTC695とピン互換の3.3Vシステム用デバイス
- 消費電流: 200μA(標準)
- RAMチップ・イネーブル信号の高速(標準30ns)ゲート機能搭載
- SO-8およびS16パッケージ
- 高精度電圧モニタ: 2.90V
- 電源OK/リセット遅延時間: 200msまたは可変
- 最小の外付け部品数
- スタンバイ時消費電流: 1μA(最大)
- 電圧モニタにより、パワーフェールまたはバッテリ低下を警告
- 熱制限機能
- 全動作温度範囲で性能を規定
LTC694-3.3/LTC695-3.3は、パワーオン・リセット、バッテリ・バックアップ、RAM書込み保護、パワーフェール警告、ウォッチドック・タイミングなどの完全な3.3V電源監視機能およびバッテリ制御機能を備えています。これらは3.3Vシステム用に最適化された、LTC694/LTC695とピン互換のアップグレード・デバイスです。動作時の消費電力は0.6mW(標準)に、バッテリ・バックアップ・モードでは3μW(最大)に低減されています。電源が2.9V以下に低下したときには、マイクロプロセッサをリセットし、メモリへの書込みを防止します。RESET出力はVCCが最小1Vになった場合でも“L”を維持することが保証されています。
LTC694-3.3/LTC695-3.3は、チャージポンプ型NMOSパワー・スイッチを使用してアクティブなRAMに電力を供給し、低損失と低消費電流を達成します。一次側の電源が落ちた場合には、バッテリ入力ピンに接続されている補助電源が効率的なPMOSスイッチを介してスタンバイ状態のRAMに電力を供給します。
差し迫ったパワーフェールを早期に警告するために、LTC694-3.3/LTC695-3.3はスレッショルド電圧を設定可能なコンパレータを内蔵しています。ウォッチドック・タイマも内蔵しており、ウォッチドッグ入力がプリセットされたタイムアウト期間より前にトグルしない場合、リセット・ピンをアクティブ状態にします。
アプリケーション
- 3.3V低消費電力システム
- マイクロプロセッサ電源の高精度モニタ
- インテリジェント計測器
- バッテリ駆動コンピュータおよびコントローラ
- 車載システム
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC694CN8-3.3#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC694CS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC694CS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC694IN8-3.3#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC694IS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC694IS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC694CN8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC694IN8-3.3#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC694CN8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC694IN8-3.3#PBF | 製造中 | |
|
11 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LTC694CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC694CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC694CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC694CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC694IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC694IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC694IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC694IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC694
- LTC694-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC694-3.3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める