LTC660
製造中100mA CMOS電圧コンバータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.14
Viewing:
製品情報
- +5Vから±5V電源へのシンプルな変換
- 出力ドライブ:100mA
- ROUT = 6.5Ω(100mAで0.65Vの損失)
- ブースト・ピン(ピン1) により、より高いスイッチング周波数が可能
- 反転モードと2倍モード
- オープン回路の電圧変換効率: 99%(最小)
- 100mA負荷時の電力変換効率: 88%(標準)
- 使いやすい
LTC660は、モノリシックCMOSスイッチトキャパシタ電圧コンバータです。このデバイスは、1.5V~5.5Vの入力電圧範囲で正から負への電源電圧変換を行い、-1.5V~-5.5Vのコンプリメンタリ出力電圧を供給します。また、2.5V~5.5Vの入力電圧範囲で2倍にして、5V~11Vの出力電圧を供給することもできます。2本の外付けコンデンサを使用するだけで、チャージポンプとチャージリザーバーの機能が得られます。
このコンバータは、外部クロックによってオーバードライブしたり、もしくは、コンデンサに接続した場合に低速化可能な発振器を内蔵しています。この発振器は、無負荷時に10kHzの周波数で動作します。BOOSTピンをV+に接続すれば、オーディオ帯域外の高周波数が得られます。
LTC660は発振器、2分割、電圧レベルシフタ、4つのパワーMOSFETを内蔵しています。
アプリケーション
- +5Vから±5V電源への変換
- 安価な負電源
- データ収集システム
- LTC1044またはLTC7660の高電流アップグレード
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC660CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC660CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC660CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC660CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC660CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC660CN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC660CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC660CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC660CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC660CS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC660
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。