LTC4442
製造中高速同期整流式NチャネルMOSFETドライバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.95
製品情報
- 広いVCC範囲:6V~9.5V
- 最大入力電源電圧:38V
- 適応型シュートスルー保護
- ピーク・プルアップ電流:2.4A
- ピーク・プルダウン電流:5A
- 3000pF負荷ドライブのTG立ち下がり時間:8ns
- 3000pF負荷ドライブのTG立ち上がり時間:12ns
- 個別電源により、PWMコントローラに適合
- デュアルNチャネルMOSFETをドライブ
- 低電圧ロックアウト
- 熱特性が改善されたMSOPパッケージ
LTC4442は、同期整流式降圧DC/DCコンバータ・トポロジーにおいて2個のNチャネルMOSFETをドライブする高周波数ゲート・ドライバです。強力なドライバ機能により、高いゲート容量をもつMOSFETのスイッチング損失を低減します。
LTC4442は入力ロジック用の電源を個別に備えているので、コントローラICの信号振幅に適合することができます。入力信号がドライブされていない場合は、シャットダウン・モードをアクティブにして、両方の外付けMOSFETをオフにします。入力ロジック信号は内部でブーストラップされた電源にレベルシフトされ、グランドを最大42V上回る電圧でも動作できます。
LTC4442はドライバ電源とロジック電源の両方に低電圧ロックアウト回路を搭載しています。この回路は低電圧状態が発生すると外付けMOSFETをオフにします。LTC4442とLTC4442-1は低電圧ロックアウトのスレッショルドが異なるので、幅広いアプリケーションに対応できます。また、適応型シュートスルー保護機能を備えているので、MOSFETの交差導通電流による電力損失を防止することができます。
LTC4442/LTC4442-1は熱特性が改善された8ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 配電アーキテクチャ
- 高集積のパワーモジュール
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4442EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4442EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4442EMS8E-1#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4442EMS8E-1#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4442IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4442IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4442IMS8E-1#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4442IMS8E-1#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC4442EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC4442EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4442IMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC4442IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC4442EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC4442EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4442EMS8E-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4442EMS8E-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4442IMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC4442IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4442IMS8E-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4442IMS8E-1#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4442EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC4442EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4442EMS8E-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4442EMS8E-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4442IMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC4442IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4442IMS8E-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4442IMS8E-1#TRPBF | 製造中 | |
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC4442EMS8E-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4442EMS8E-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4442IMS8E-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4442IMS8E-1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4442
- LTC4442-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。