LTC3897-2
新規設計に推奨入出力保護機能付きPolyPhase®同期型ブースト・コントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.53
製品情報
- 入力電源範囲:4.5V~65V(最大75Vサージ)
- –40Vまでの逆入力保護機能
- ブースト・コンバータの突入電流制御、過電流保護、出力切断
- クランプ電圧が調整可能な入力電圧サージ保護
- オンボード理想ダイオード・コントローラ
- 低静止電流:55µA
- 2相動作により必要な入出力容量とノイズが減少
- 出力電圧が最大60V
- ロジック・レベルまたは標準閾値のFET用の調整可能なゲート・ドライブ・レベル5V~10V(OPTI-DRIVE)
- 外付けのブートストラップ・ダイオードが不要
- 高電圧ピンのスペースを確保した5mm × 9mm QFN-44パッケージ
LTC3897-2はサージ・ストッパと理想ダイオード・コントローラを搭載した同期型昇圧DC/DCコントローラです。
この昇圧コントローラは2つのNチャンネル・パワーMOSFET段を不一致位相で駆動し、入出力コンデンサの条件を緩和します。それにより、1相の場合よりも小さいインダクタを使用できます。同期整流器により電力損失を抑制し、熱条件を緩和します。
サージ・ストッパは外付けNチャンネルMOSFETのゲートを制御して高電圧の入力トランジェントから保護すると共に、ブースト・コンバータの突入電圧制御、過電圧保護、出力切断機能を提供します。内蔵の理想ダイオード・コントローラが別のNチャンネルMOSFETを駆動するため、逆入力保護および電圧停止用、またはピーク検出用のショットキー・ダイオードを置き換えることができます。MOSFET全体の順方向電圧降下を制御し、逆方向電流を最小限に抑えます。
LTC3897-2とLTC3897の違いを表1に示します。
アプリケーション
- 産業用
- オートモーティブ
- 防衛/アビオニクス(航空電子機器)
- 通信
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3897EUHG-2#PBF | 44(38)-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) | ||
| LTC3897EUHG-2#TRPBF | 44(38)-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) | ||
| LTC3897HUHG-2#PBF | 44(38)-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) | ||
| LTC3897HUHG-2#TRPBF | 44(38)-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) | ||
| LTC3897IUHG-2#PBF | 44(38)-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) | ||
| LTC3897IUHG-2#TRPBF | 44(38)-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3897
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3897
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC3897-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める