LTC3538
新規設計に推奨800mA同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.88
製品情報
- 出力電圧を上回る/下回る、あるいは等しい入力電圧での安定化出力
- 1セル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリから800mAの連続出力電流を供給
- 1個のインダクタ
- 出力電圧範囲:1.8V~5.25V
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- 1MHzの固定周波数動作
- シャットダウン時の出力切断
- 2.4V~5.5V入力
- Burst Mode動作時の消費電流:35μA
- シャットダウン電流:<5μA
- ソフトスタート機能搭載
- 熱特性が改善された小型8ピン(2mm×3mm)DFNパッケージ
LTC3538は出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧でも、また出力電圧と等しい入力電圧でも動作する高効率、低ノイズの昇降圧 DC/DCコンバータです。このデバイスはあらゆる動作モード間で連続的に遷移するので、出力電圧がバッテリ電圧範囲内にある1セル・リチウムイオン・バッテリや複数セル・アルカリまたはNiMHバッテリのアプリケーションに最適です。
LTC3538は800mAの電流が可能なマイクロ・ハードディスク・ドライブ(μHDD)での使用に適しています。Burst Mode動作により、軽負荷で高効率を達成します。
LTC3538は2個の0.17Ω NチャネルMOSFETスイッチと2個の0.2Ω PチャネルMOSFETスイッチを内蔵しています。動作周波数は1MHzに内部設定されているので、ソリューションの実装面積を最小限に抑えながら最大効率を達成します。
この他に、5μAを下回るシャットダウン電流、ソフトスタート、短絡保護、サーマル・シャットダウンなどを特長としています。LTC3538は、高さの低い(0.75mm)熱特性が改善された8ピン(2mm×3mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 小型ハードディスク・ドライブ
- MP3プレーヤ
- デジタル・カメラ
- 携帯電話ハンドセット
- PDA、ハンドヘルドPC
- GPS受信機
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3538EDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3538EDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3538EDCB#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC3538EDCB#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3538
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。