LTC3523
新規設計に推奨同期整流式600mA昇圧および400mA降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
製品情報
- デュアル高効率DC/DCコンバータ:
- 昇圧(VOUT=1.8V~5.25V、ISW=600mA)
- 降圧(VOUT=0.615V~5.5V、IOUT=400mA)
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 効率:最大94%
- ピンで選択可能なBurst Mode®動作
- Burst Mode動作時の消費電流:45μA
- スイッチング周波数:1.2MHz(LTC3523)または2.4MHz(LTC3523-2)
- 独立したパワーグッド・インジケータ出力
- ソフトスタート機能を搭載
- 熱保護および過電流保護
- シャットダウン時の消費電流:<2μA
- 3mm×3mm×0.75mmの小型16ピンQFNパッケージ
LTC3523/LTC3523-2は600mA昇圧DC/DCコンバータと400mA同期整流式降圧DC/DCコンバータを組み合わせて3mm×3mmの小型パッケージに集積したデバイスです。1.2MHz/2.4MHzのスイッチング周波数により、高い効率を維持しながらソリューションの実装面積を最小限に抑えます。どちらのコンバータもソフトスタートと内部補償を特長とし、設計を簡素化します。
昇圧コンバータと降圧コンバータはいずれも電流モード制御で、内部同期整流器を使用して高効率を達成します。昇圧コンバータは0%デューティサイクル動作、降圧コンバータは100%デューティサイクル動作をサポートし、バッテリ動作時間を延長します。MODEピンが“H”に保持されていると、どちらのコンバータもBurst Mode動作とPWM動作の間で自動的に遷移し、軽負荷時の効率を向上させます。MODEピンがグランドに接続されていると、固定された低ノイズ1.2MHz/2.4MHz PWM動作が選択されます。
どちらのコンバータも、2μA以下のシャットダウン・モード、過温度シャットダウン、電流制限保護機能を備えています。LTC3523/LTC3523-2は3mm×3mm×0.75mmの16ピンQFNパッケージに収容されます。
アプリケーション
- デジタルカメラ
- 医療用計測器
- 産業用ハンドヘルド機器
- GPSナビゲータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3523EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3523EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3523EUD-2#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3523EUD-2#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3523
- LTC3523-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3523に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める