LTC3444
新規設計に推奨WCDMAアプリケーション向けのマイクロパワー同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.68
製品情報
- WCDMAハンドセット向けに最適化された機能
- 出力電圧を上回る/下回る、あるいは等しい入力電圧で安定化出力
- 0.5V~5Vの出力範囲
- 1セル・リチウムイオン・バッテリで最大400mAの連続出力電流
- 最小の外付け部品
- 1.5MHzの固定周波数動作
- ループ補償機能搭載により、高速過渡応答を実現<25μsのフルスケール出力スルーレート、4.7μFのCOUT
- シャットダウン時の出力切断
- 2.75V~5.5Vの入力範囲
- シャットダウン時の消費電流: < 1μA
- ソフトスタート機能を内蔵
- 出力過電圧保護
- 1個のインダクタ、ショットキー・ダイオード不要
- 熱特性が改善された小型8ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LTC3444は、出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧でも、また出力電圧と等しい入力電圧でも動作する高効率の固定周波数昇降圧DC/DCコンバータです。このデバイスはあらゆる動作モードで連続伝達関数方式を採用しているので、出力電圧が広範囲で変動する可能性のある1セル・リチウムイオンまたは複数セル・アプリケーションに最適です。
LTC3444は3G WCDMAアプリケーションでの使用に最適化されています。独自の設計により、非常に低い出力電圧で高効率を達成し、外付け部品を削減しています。高速エラー・アンプは、RFパワーアンプのパワーレベルをスタンバイから送信、ならびに、送信からスタンバイへ変えるのに必要な高速過渡応答を実現します。出力過電圧保護機能によってRFパワーアンプを保護します。
動作周波数は1.5MHzに内部設定されているので、効率を最大限に向上させながら外付け部品のサイズを最小限に抑えることができます。
この他に、1μA以下のシャットダウン電流、ソフトスタート、ピーク電流制限、サーマル・シャットダウンなどの機能も搭載しています。LTC3444は熱特性が改善された8ピン(3mm×3mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- WCDMAアプリケーション―高速データレートが可能な3Gハンドセット
- MP3プレーヤ
- デジタル・カメラ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3444EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3444EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3444
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3444に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める