LTC3218
製造中400mA、1線のカメラ LEDチャージポンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.45
製品情報
- 低ノイズ、固定周波数動作
- マルチモード動作:1 倍または2 倍昇圧モード
- モードの自動切換え
- 高出力電流:リチウムイオン/ポリマー入力から150mA(連続電流)、400mA(パルス電流)を供給
- 2秒のフラッシュ電流タイムアウトによるLED保護
- 自動ソフトスタート
- 出力切断機能
- インダクタ不要
- 220mΩハイサイド電流センス抵抗を内蔵
- 1本の抵抗でプログラム可能
- 小さいアプリケーション回路(3mm×2mm DFN パッケージ、全部品が高さ1mm 以下)
LTC3218は、2.9V~4.5Vの入力から最大400mAで高電流LEDをドライブできる低ノイズ、高電流チャージポンプDC/DCコンバータです。外付け部品が少ない(フライング・コンデンサ1個、プログラミング抵抗2本、VIN とCPO 接続用バイパス・コンデンサ2 個)LTC3218は、小型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
内蔵のソフトスタート回路により、起動時の過度の突入電流を防止します。スイッチング周波数が高いので、小型の外付けコンデンサを使用できます。また、内蔵の2秒タイマにより、フラッシュ・モードでLEDを保護します。
1本の外付け抵抗によって出力電流レベルをプログラムします。LED電流は内蔵のハイサイド220mΩセンス抵抗を使用して安定化されます。 モードの自動切り換えは、チャージポンプの両端の電圧をモニタし、ドロップアウトが検出された場合にのみモードを切り換えることにより、効率を最適化します。LTC3218は高さの低い3mm×2mm 10ピンDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- DSC/携帯電話用LEDトーチ/フラッシュ電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3218EDDB#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3218EDDB#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3218
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3218に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める