LTC3215
製造中700mA低ノイズ高電流LEDチャージポンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.04
製品情報
- 高効率動作:1倍、1.5倍、2倍昇圧モードのいずれかに自動切換え
- 超低損失ILED電流制御
- 最大700mAの出力電流
- 低ノイズの固定周波数動作
- 広いVIN範囲:2.9V~4.4V
- オープン/短絡LED保護
- シャットダウン時のLED切断
- 低いシャットダウン電流:2.5μA
- 4%のLED電流プログラミング精度
- 自動ソフトスタートにより、突入電流を制限
- インダクタなし
- 小さいアプリケーション回路(全部品が高さ1mm以下)
- 3mm×3mm 10ピンDFNパッケージ
LTC3215は、高電流LEDに電力を供給するように設計された低ノイズ、高電流チャージポンプDC/DCコンバータです。このデバイスは、2.9V~4.4Vの入力から最大700mAの負荷をドライブできる高精度のプログラム可能な電流ソースを内蔵しています。外付け部品数が少ない(フライング・コンデンサ2個、プログラミング抵抗1本、バイパス・コンデンサ2個)LTC3215は、小型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
内蔵のソフトスタート回路により、起動時の過度の突入電流を防止します。スイッチング周波数が高いので、小型の外付けコンデンサを使用できます。1本の外付け抵抗を使用してLED電流をプログラムします。LEDはシャットダウン時にVINから切断されます。
ILED電圧が非常に低い場合でも、超低損失電流ソースが高精度のLED電流を維持します。モードの自動切り換えは、LED電流ソースの両端の電圧をモニタし、ILEDのドロップアウトが検出された場合にのみモードを切り換えることにより、効率を最適化します。LTC3215は小型の3mm×3mm 10ピンDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話、PDA、デジタル・カメラ用LEDトーチ/カメラ・ライト電源
- 一般の照明アプリケーションやフラッシュ/ストロボ・アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3215EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3215EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3215EDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3215EDD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3215
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3215に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める