LTC2357-16
製造中同相電圧範囲が30VP-Pのバッファ付きクワッド16ビット、 350ksps/チャネル、±10.24V差動入力A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.52
製品情報
- バッファ付き4チャネルの同時サンプリング
- 各チャネルのスループット:350ksps
- 最大入力漏れ電流:500pA/12nA(85°C/125°C)
- INL:±1LSB(最大、±10.24Vの範囲)
- 欠落コードのない16ビットを保証
- 入力同相電圧範囲の広い差動入力
- チャネル当たりのSoftSpan 入力電圧範囲:
±10.24V、0V~10.24V、±5.12V、0V~5.12V、
±12.5V、0V~12.5V、±6.25V、0V~6.25V - 1回の変換でのSNR:94.2dB(標準)
- THD:–110dB(標準、fIN = 2kHz)
- CMRR:128dB(標準、fIN = 200Hz)
- レール・トゥ・レールのオーバードライブ耐性
- 内蔵リファレンスおよびバッファ(4.096V)
- SPI CMOS(1.8V ~5V)およびLVDSシリアルI/O
- 内部変換クロック、サイクル待ち時間なし
- 電力損失:175mW(44mW/チャネル、標準)
- 48ピン(7mm×7mm)LQFPパッケージ
LTC®2357-16は、同相電圧範囲が広く、漏れ電流がpAレベルでバッファ付きの差動入力を備えた16ビット低ノイズ4チャネル同時サンプリング逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータです。5Vの低電圧電源、柔軟な高電圧電源で動作し、内部リファレンスおよびバッファを使用するので、このSoftSpanTMA/Dコンバータを変換ごとに個別に設定して、±10.24V、0V~10.24V、±5.12V、または0V~5.12Vの信号を入力することができます。また、チャネルを個別にディスエーブルして他のチャネルのスループットを高めることもできます。
LTC2357-16は、漏れ電流がpAレベルの入力アナログ・バッファを内蔵しており、入力同相電圧範囲が広く、CMRRが128dBなので、使用する基板スペースおよび消費電力を最小限に抑えつつ、さまざまな信号を直接デジタル化することができます。LTC2357-16は、この入力信号の柔軟性と、±1LSBのINL、16ビットで欠落コードなし、および94.2dBのSNRという特長を兼ね備えているので、広いダイナミックレンジが必要な多くの高電圧アプリケーションに最適です。
LTC2357-16は、ピンで選択可能なSPI CMOS(1.8V~5V)インタフェースおよびLVDSシリアル・インタフェースをサポートしています。CMOSモードでは、データ出力の1 ~4レーンを使用することができ、ユーザーはバス幅とスループットを最適化することができます。
アプリケーション- プログラム可能なロジック・コントローラ
- 産業用プロセス制御
- 電力線のモニタリング
- テストおよび測定
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2357CLX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| LTC2357HLX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| LTC2357ILX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
| LTC2357CLX-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2357HLX-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2357ILX-16#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
ソフトウェアおよびシミュレーション 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2357-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める