LTC2321-16
製造中入力同相範囲の広いデュアル16ビット、2Msps差動入力A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.91
製品情報
- スループット・レート:2Msps
- INL(標準):±4LSB
- 欠落コードのない16ビットを保証
- 入力同相範囲の広い差動入力:8VP-P
- SNR:標準81dB(fIN = 500kHz)
- THD:標準-90dB(fIN = 500kHz)
- サイクル待ち時間なし
- 125°Cまでの動作を保証
- 3.3Vまたは5V単電源
- 2.048Vまたは4.096Vの低ドリフト(最大20ppm/℃)内部リファレンス
- I/O(入出力)の電圧範囲:1.8V~2.5V
- SPI互換シリアルI/O:CMOSまたはLVDS
- 電力損失:31mW/チャネル(標準)
- 小型28ピン(4mm × 5mm)QFNパッケージ
LTC2321-16は、差動入力で入力同相範囲の広い低ノイズ、高速デュアル16ビット逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータです。LTC2321-16は3.3Vまたは5V単電源で動作し、差動入力範囲が8VP-Pなので、広いダイナミックレンジと高い同相電圧除去比が要求されるアプリケーションに最適です。LTC2321-16は、±4LSBのINL(標準)、16ビット分解能で欠落コードなし、81dBのSNRを実現します。
LTC2321-16は、低ドリフト(最大20ppm/°C)の2.048Vまたは4.096V温度補償リファレンスを内蔵しています。LTC2321-16は、CMOSまたはLVDSをサポートするSPI互換の高速シリアル・インタフェースも内蔵しています。LTC2321-16はスループットが2Msps/チャネルと高速で待ち時間が0サイクルなので、多種多様な高速アプリケーションに最適です。LTC2321-16の消費電力はわずか31mW/チャネルであり、非活動期間中の消費電力をさらに節減するため消費電力を5μWまで低減するナップ・モードとスリープ・モードを備えています。
| Bits | |
| LTC2321-12 | 12 |
| LTC2321-14 | 14 |
| LTC2321-16 | 16 |
アプリケーション
- 高速データ収集システム
- 通信機器
- リモート・データ収集
- 画像処理
- 光通信
- 自動車
- 多相モータ制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2321CUFD-16#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2321CUFD-16#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2321HUFD-16#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2321HUFD-16#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2321IUFD-16#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2321IUFD-16#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC2321CUFD-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2321CUFD-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2321HUFD-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2321HUFD-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2321IUFD-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2321IUFD-16#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2321-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める