LTC1985-1.8
製造中5ピンSOT-23パッケージのプッシュプル・リセット出力付き マイクロパワー高精度 トリプル電源モニタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.22
Viewing:
製品情報
- 同時に3V、1.8V、可変の3つの入力をモニタ
- 全温度範囲で±1.5%のスレッショルド精度
- 低消費電流:10μA標準
- リセット遅延時間:200ms
- 電源グリッチ余裕度
- VCC3≧1VまたはVCC18≧1Vでリセットを保証
- 3Vのアクティブ“L”プッシュプル・リセット出力
- 5ピンSOT-23パッケージ
LTC1985-1.8は複数の電源電圧を使用するシステム用のトリップル電源モニタです。3つすべての電源が200msの間規定電圧に適合するまでリセット出力は“L”のままです。厳密な1.5%精度の仕様とグリッチ余裕度により、偽トリガのない信頼性の高いリセット動作を保証します。
RST出力はVCC18またはVCC3が1Vに低下しても、正しい状態になることが保証されています。 LTC1985はシステムの要求条件により、3つではなく、1つまたは2つのVCC入力をモニタするように構成することもできます。
消費電流が非常に低い(10μA標準)ので、電力消費に敏感なシステムに理想的です。
LTC1985は5ピンSOT-23パッケージで供給されます。
アプリケーション
- デスクトップ・コンピュータ
- ノートブック・コンピュータ
- インテリジェント計測器
- 携帯用バッテリ駆動機器
- ネットワーク・サーバー
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1985ES5-1.8#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1985ES5-1.8#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
LTC1985-1.8に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める