LTC1981
製造中SOT-23のシングル/デュアル・マイクロパワー・ハイサイド・スイッチ・コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.92
製品情報
- 外付け部品不要
- 内蔵の電圧トリプラにより、ロジック・レベルFET用ハイサイド・ゲート・ドライブを生成
- 超低消費電力:
- 1ドライバあたりON電流:10μA(LTC1982)
- ON電流:20μA(LTC1981)
- シャットダウン電流:<1μA
- VCC範囲:1.8V~5V
- シャットダウン時にゲート・ドライブ出力をグランドにドライブ
- ゲート・ドライブ出力を内部で最大7.5Vにクランプ
- ゲート・ドライブ・レディ出力(LTC1981)
- 超小型アプリケーション回路
- 5ピンSOT-23パッケージ(LTC1981)
- 6ピンSOT-23パッケージ(LTC1982)
LTC1981/LTC1982はすべてを内蔵した低消費電力のNチャネルMOSFETドライバです。内蔵の電圧トリプラにより、外付け部品を使用せずにゲートをドライブすることができます。いったんゲートに電荷が蓄積されると、内蔵の安定化回路によって消費電流をドライバ当たり10µA(LTC1981では20µA)に低減することができます。
このデバイスは、低消費電流と低シャットダウン電流(1µA以下)を特長とし、バッテリなどの電源要求のきびしいシステムに最適です。入力電圧範囲が広く、多様なバッテリ/入力構成に対応します。
ゲート・ドライブは内部で7.5Vにクランプされており、外付けMOSFETゲートを保護します。MOSFETはハイサイド・モードまたはローサイド・モードのいずれかでドライブ可能です。
シングル・ドライバ・バージョンのLTC1981は、ゲート・ドライブ・レディ・ピンを装備し、デュアル・ドライバ・バージョンLTC1982の2倍のドライブ電流容量を備えています。
LTC1981は5ピンSOT-23、LTC1982は6ピンSOT-23でそれぞれ供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- 携帯用POS端末
- ハンドヘルド・バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1981ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1981ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1981
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。