LTC1758-1

製造中止

250kHzの制御ループ帯域幅、40dBのダイナミック・レンジを備えたRFパワー・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアル・バンドRFパワー・アンプ制御(LTC1758-2) 
  • LTC1757Aよりも改善されたダイナミック・レンジを有する内部ショットキ・ダイオード検知器 
  • 広い入力周波数範囲:850MHz~2GHz 
  • オフセット誤差と温度依存オフセットをキャンセルするオートゼロ・ループ 
  • 2.7V~6Vの広いVIN範囲により、バッテリへの直接接続が可能 
  • 外部DACによりRF出力電力を設定可能 
  • 250kHzの制御ループ帯域幅 
  • 送信イネーブル後の高速収集 
  • 内部周波数補償 
  • レール・トゥ・レール電力制御出力 
  • 電力制御信号過電圧保護 
  • 低動作電流:1mA 
  • 超低シャットダウン電流:1μA以下 
  • 8ピンMSOP (LTC1758-1)および10ピンMSOP (LTC1758-2)パッケージで供給 
  • 改善された起動電圧精度 
  • 改善されたPCTL入力フィルタリング 
LTC1758-1
250kHzの制御ループ帯域幅、40dBのダイナミック・レンジを備えたRFパワー・コントローラ
LTC1758-2 Dual Band Cellular Telephone Transmitter Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
LTC5532 製造中 利得およびオフセット調整付きの300MHz~7GHz 高精度RF検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

LTC1758-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品