LTC1706-61
製造中AMD Opteron CPU向け5ビットVID電圧プログラマ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.46
製品情報
- レギュレータ出力電圧を0.8V~1.55Vの範囲で25mV単位でプログラム
- リニアテクノロジー社の広範な0.6Vリファレンス搭載DC/DCコンバータをプログラム
- 出力電圧精度:±0.35%
- 40kプルアップ抵抗内蔵 (VID入力)
- MSOP-10パッケージ
LTC1706-61はデジタルでプログラム可能な高精度の抵抗ラダーで、0.6Vリファレンスを内蔵したあらゆるレギュレータの出力を調整します。5つのVID入力の状態に従って、出力電圧は0.8Vから1.55Vまで25mV単位でプログラムされます。
LTC1706-61はリニアテクノロジー社の0.6Vリファレンス搭載DC/DCコンバータの全ファミリをプログラムするように特別に設計されています。
LTC1706-61は、リニアテクノロジー社のDC/DCコンバータ製品: LTC1629-6、LTC3714、 LTC3731、LTC3778をプログラムします(将来対応予定のDC/DCコンバータ製品については、弊社にお問い合わせください)。
アプリケーション
- AMD Opteron™プロセッサ電源
- ワークステーションおよびサーバー
- 大容量メモリ・アレイ電源
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1706EMS-61#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC1706EMS-61#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC1706EMS-61#PBF | 製造中 | |
| LTC1706EMS-61#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1706EMS-61#PBF | 製造中 | |
| LTC1706EMS-61#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1706-19
- LTC1706-61
- LTC1706-63
- LTC1706-81
- LTC1706-82
- LTC1706-85
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1706-61に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める