LTC1693-5
製造中高速シングルPチャネルMOSFETドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.11
製品情報
- MSOPパッケージのシングルMOSFETドライバ
- 1.5Aピーク出力電流
- 16nsの立上り/立下り時間、VCC=12V、CL=1nF
- ヒステリシス付きCMOSコンパチブル入力
- VCCとは無関係の入力スレッショルド
- ドライバ入力をVCCより上にドライブ可能
- 低電圧ロックアウト
- サーマル・シャットダウン
LTC1693-5は、高速でPチャネルパワーMOSFETをドライブします。1.5Aのピーク出力電流により、高いゲート容量を持つMOSFETのスイッチング損失を低減します。
LTC1693-5は出力極性セレクト・ピンを備えたシングル・ドライバです。このMOSFETドライバは、標準ヒステリシスが1.2VのVCCとは独立したCMOSの入力スレッショルドを備えています。これは入力ロジック信号を上下にレベル・シフトして、外部MOSFETをレール・トゥ・レールVCCドライブすることができます。
LTC1693-5は、アクティブになると外部NチャネルMOSFETゲート ・ドライブをディスエーブルする低電圧ロックアウト回路とサーマル・シャットダウン回路を内蔵しています。
LTC1693-5は8ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 電源
- ローサイド・ドライバ
- モータ/リレー制御
- ライン・ドライバ
- バッテリチャージャ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1693-5CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1693-5CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1693-5CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1693-5CMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1693-5CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1693-5CMS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1693-1
- LTC1693-2
- LTC1693-3
- LTC1693-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1693-5に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める