LTC1553L
製造中Pentium® IIプロセッサ用5ビットプログラマブル同期式スイッチングレギュレータ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.56
製品情報
- 5ビットのデジタルでプログラム可能な1.8V~3.5V固定出力電圧
- Intel Pentium IIプロセッサVRM8.2DC/DCコンバータ仕様に完全準拠
- パワー・グッド、過温度、および過電圧フォールト用フラグ
- 5V電源からの19A出力電流能力
- デュアルN チャネルMOSFET同期ドライバ
- 初期出力精度:±1.5%
- 全入力、負荷、温度範囲において優れた出力精度:±2%(標準)
- 高効率:95%以上が可能
- 外付けセンス抵抗なしで電流制限を調整可能
- 高速過渡応答
- 20ピンSSOPおよびSWパッケージで供給
LTC1553Lは、高電力、高効率のスイッチング・レギュレータ・コントローラで、5V入力から1.8V~3.5Vを出力するアプリケーションに最適です。デジタルでプログラム可能な出力電圧、高精度内部リファレンス、および内部帰還システムを備えており、室温で±1.5%、および全温度、負荷電流、および入力電圧範囲に対して±2%(標準)の出力精度を提供します。LTC1553Lは、 2つの外付けNチャネル出力デバイスによる同期スイッチン グ・アーキテクチャを採用して高効率を達成しており、高電力で高価なPチャネル・デバイスは不要です。加えて、上側NチャネルFETのオン抵抗を流れる出力電流を感知し、低い値の外付けセンス抵抗なしで、可変電流制限を提供します。
LTC1553Lは300kHzで自走し、必要に応じてより高速の外部クロックに同期させることができます。 Intel PentiumII プロセッサVRM8.2DC/DCコンバータ 仕様準拠の電源を実現するのに必要なすべての入力および出力を内蔵しています。
アプリケーション
- Pentium II、SPARC、ALPHA、およびPA-RISCマイクロプロセッサ用電源
- 高電力5Vから1.8V~3.5Vのレギュレータ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1553LCG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC1553LCG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC1553LCSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1553LCSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1553LCG#PBF | 製造中 | |
| LTC1553LCG#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1553LCSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1553LCSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1553
- LTC1553L
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1553Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める