LTC1502-3.3
製造中1セルから3.3Vの安定化 チャージ・ポンプDC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.24
製品情報
- 入力電圧範囲:0.9V~1.8V
- 0.9Vの保証最小起動電圧
- 安定化出力電圧:3.3V±4%
- 出力電流:10mA(VIN>/1V)
- インダクタ不要
- シャットダウンではVINから負荷を切断
- 低動作電流:ICC=40μA
- 低シャットダウン電流:ICC=5μA
- 短絡および過熱保護
- 応用回路は0.8cm2のボード面積
- 8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給
LTC1502-3.3は、1つのアルカリ電池入力から安定化された3.3V出力を生成するクワッドルプラ・チャージ・ポンプDC/DCコンバータです。このデバイスには5個の小容量外付けコンデンサしか必要ありません - インダクタは不要です。 LTC1502-3.3は、低電源電流(標準40μA、シャットダウン時5μA)で外付け部品が少ないので、省スペースと低消費電力が要求される 1セル・アプリケーションに最適です。以下に示すアプリケーション回路の全プリント回路ボードの面積は、わずか0.8cm2です。
外部抵抗性プルダウンを通して、C1-/SHDNピンを“L”に強制すると、デバイスはシャットダウン・モードになります。シャットダウン時には、内部発振器が停止し、VINから負荷が切り離されます。プルダウン抵抗が取り除かれると、C1-/SHDNピンの内部プルアップ電流によってデバイスは通常動作に復帰します。
デバイスは短絡保護されており、VOUTのグランドへの無限の短絡に耐えます。LTC1502-3.3は、 8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ページャ
- コードレス電話
- バッテリ・バックアップ電源
- 携帯用電子機器
- ハンドヘルド医療機器
- 糖度計
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1502CMS8-3.3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1502CMS8-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1502CS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1502CS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1502IS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1502IS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1502CMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1502CMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1502CMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1502CMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1502CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1502CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1502IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1502IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1502CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1502CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1502IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1502IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1502-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1502-3.3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める